Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Acier de construction robuste
  • La largeur maximale des véhicules de passage est de 3 m
  • Faible hauteur pour faciliter la traversée
  • Possibilité de passage de solides
  • Équipé de raccords à bride d’entrée et de sortie de 68 kg
  • Vanne de vidange pour vidanger la canalisation de passage après utilisation
  • Pression nominale maximale de 5,51 bar
  • Construction robuste, empilable pour faciliter le stockage
  • Convient à une utilisation avec des canalisations de 1,2 ; 1,8 ; 2,4 ; 3,7 ; 5,5 et 7,3 m

Création d’un passage temporaire 

Si les canalisations doivent traverser une route, ces protections temporaires et faciles à installer n’entravent pas la circulation. 

Les protections de canalisations Godwin permettent aux véhicules de franchir temporairement une route à trafic limité dans les zones industrielles, minières, commerciales et résidentielles. Ce système permet de minimiser la gêne pour les personnes qui vivent à proximité.

Documentation et outils

Documents