Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Accessoires Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Solides, durables, flexibles et légères
  • Hautes performances et longue durée de vie
  • Résistantes aux intempéries

Conduite en polyéthylène haute densité (PEHD) disposant de bonnes capacités de fusion

Xylem conserve un stock important de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) avec des diamètres disponibles de 100 à 900 mm. Les conduites peuvent être louées ou achetées. En outre, nous proposons tous les raccords, adaptateurs et services de fusion pour une installation complète du système.

Machines de fusion

Nos machines de fusion autonomes sont disponibles pour la fusion et l’installation sur site des conduites en PEHD. Nous pouvons également envoyer sur site des techniciens de fusion certifiés qui utilisent nos machines pour fusionner les conduites en PEHD jusqu’à 900 mm de diamètre.

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Conduites et raccords QD

  • Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
  • Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
  • Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles
Documentation et outils

Documentation et outils