Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Fond de puisard Flygt TOP avec raccordement de refoulement et système de guide

Vue générale Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Structure Flygt TOP brevetée pour un puisard propre
  • Les sédiments sont éliminés par la turbulence de l’eau
  • Raccordement de refoulement avec raccordement de tuyauterie MULTI-JOINT®
  • Deux barres guides assurent la position correcte de la pompe
  • Accrochage automatique de la pompe à la tuyauterie de refoulement

DISPOSITION FLYGT TOP POUR UNE STATION DE POMPAGE EN BÉTON AVEC PUISARD AUTONETTOYANT

Une station de pompage en béton fonctionne mieux avec la disposition géométrique brevetée du puisard Flygt TOP. Le puisard reste propre, ce qui limite le nombre d’appels de maintenance non programmés.

Avec cette disposition géométrique optimisée, il n’existe plus d’espace où la boue puisse s’accumuler. Le petit volume d’eau restant à la fin de chaque cycle de pompage accélère la vitesse de l’eau dans le puisard. La haute vitesse associée à la turbulence met en suspension les sédiments et les particules solides, ce qui permet de les éliminer par pompage.

Le fond du puisard Flygt TOP peut être utilisé dans des nouvelles stations de pompage ou pour équiper les puisards existants.

La pompe submersible Flygt est facile à installer et à retirer pour les opérations d’entretien. Il suffit de la baisser sur le raccord de refoulement, et elle s’accroche automatiquement. Lorsque vous devez la soulever, elle se désengage automatiquement.

Les barres guides doubles maintiennent la pompe en bonne position pour l’accrocher sur le raccord de refoulement immergé. Le support de barre de guide inférieur intégré, combiné au support coulissant de la pompe assure un ajustement parfait lorsque la pompe est en position abaissée. La bride de pompe glisse verticalement vers le bas le long de la bride de raccordement de refoulement. Le contact métal-métal robuste entre les brides permet à la pompe d’éliminer tous les débris qui pourraient s’accrocher entre les brides et provoquer des fuites.

ÉQUIPEMENT D’INSTALLATION

Fond du puisard Flygt TOP

  • Le fond du puisard Flygt TOP peut être utilisé dans des nouvelles stations de pompage ou pour équiper les puisards existants.
  • L’unité TOP est utilisée comme un moule pour couler le béton au fond du puisard dans la forme breveté par Flygt
  • Compléter avec des supports d’ancrage

Raccord de refoulement TOP

  • Raccordement de tuyauterie Flygt multi-joint® pour raccordement flexible au tuyau de refoulement
  • le support de barre de guide inférieur intégré

Système de guidage

  • Doubles barres guides
  • Support de fixation du guide supérieur
  • Supports d’extension en option pour les stations profondes

Puisard (P)

 

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.