Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Installation de pompe en fosse sèche et horizontale

Vue générale Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  •   Les pompes submersibles installées en fosse sèche ne présentent aucun risque d’inondation ni fuite
  •   Les moteurs supérieurs à 10kW se caractérisent par un refroidissement intégré et n’exigent aucune ventilation externe
  •   Accès de service facile du côté aspiration de la pompe avec une ouverture télescopique unique
  •   L’équipement de levage Flygt Z simplifie l’entretien
  •   Rails et chariot d’entretien en option

FONCTIONNEMENT DES POMPES SUBMERSIBLES INSTALLÉES EN FOSSE SÈCHE

Les pompes submersibles Flygt offrent des avantages opérationnels dans les stations de pompage à pompes installées en fosse sèche :

  • Fonctionnement sans fuite. Il n’y a aucune garniture d’étanchéité de l’arbre susceptible de laisser des eaux usées fuir à l’emplacement des pompes.
  • Moteur protégé des inondations. Si la pompe est inondée, la pompe submersible continue de fonctionner.
  • Les moteurs plus gros que 10kW bénéficient d’un refroidissement intégré qui réduit la consommation électrique des ventilateurs. Le refroidissement est indépendant de la température ambiante.

L’entretien est simplifié avec :

  • la trappe d’entretien télescopique brevetée, qui permet un accès facile au niveau de l’aspiration de la pompe (pompes Flygt 3085-3315)
  • Vanne de vidange dans la volute de la pompe (pompes Flygt 3085-3315)
  • Équipement de levage conçu pour la manipulation du moteur et de la roue
  • Le chariot d’entretien et les rails facilitent l’accès à l’unité d’entraînement et à la roue (pompes Flygt 3153-3315)

COMPOSANTS D’INSTALLATION

Les pompes Flygt NT 3085-3315 comportent un support sur lequel se trouve l’ouverture brevetée pour l’entretien télescopique. Les options comprennent :

  • Vanne de vidange
  • Dispositif de levage d’entretien
  • Chariot d’entretien et rails (10–100 kW, pompes 3085–3315)

Les grandes pompes Flygt CT et NT 3231-3800 sont équipées d’un support en acier robuste. Un dispositif de levage pour entretien est disponible en option pour le moteur et la roue.

Installation en fosse sèche (Z)

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents