Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Installation de pompe en fosse sèche, verticale

Vue générale Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Les pompes submersibles installées en fosse sèche ne présentent aucun risque d’inondation ni fuite
  • Les moteurs supérieurs à 10kW se caractérisent par un refroidissement intégré et n’exigent aucune ventilation externe
  • Bon accès de service du côté aspiration de la pompe
  • Kit d’installation complet avec support de pompe et tuyau d’aspiration
  • Souplesse d'installation

FONCTIONNEMENT DES POMPES SUBMERSIBLES INSTALLÉES EN FOSSE SÈCHE

Les pompes submersibles Flygt offrent des avantages opérationnels dans les stations de pompage à pompes installées en fosse sèche :

  • Fonctionnement sans fuite. Il n’y a aucune garniture d’étanchéité de l’arbre susceptible de laisser des eaux usées fuir à l’emplacement des pompes.
  • Moteur protégé des inondations. Si la pompe est inondée, la pompe submersible continue de fonctionner.
  • Les moteurs plus gros que 10kW bénéficient d’un refroidissement intégré qui réduit la consommation électrique des ventilateurs. Le refroidissement est indépendant de la température ambiante.
  • La trappe d’entretien permet d’accéder correctement au côté aspiration de la pompe

COMPOSANTS D’INSTALLATION

  • Support de pompe solide en acier ou en fonte
  • Coude d’aspiration (jusqu'à DN 400) à 90° avec trappe d’entretien
  • La direction de sortie de la pompe peut être tournée par étapes ou à l’infini

Pour les pompes de milieu de gamme allant de 10 à 100 kW, un graphique avec les instructions est fourni pour le support en béton.

Installation verticale en fosse sèche (T)

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.

Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.