Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Trappe d’accès haute résistance
  • Adaptée aux stations de pompage situées sous les routes
  • Matériau : fonte ductile

TRAPPE D’ACCÈS HAUTE RÉSISTANCE

La trappe d’accès haute résistance avec châssis est adaptée à la circulation des véhicules et certifiée pour une installation sur routes. Elle peut supporter une charge maximale de 400 kN (40 tonnes).

La trappe est composée de fonte ductile.

Un outil spécifique permet d’ouvrir la trappe. Les trappes montées sur charnières sont munies d’un verrou de sécurité pour éviter qu’elles ne se referment accidentellement. La surface de la trappe est antidérapante.

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Puisard (H)

Puisard (H)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe suspendue sous le raccord de refoulement. La pompe est automatiquement raccordée à la tuyauterie de refoulement.