Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Groupes de surpression à vitesse variable GHV

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Système entièrement automatisé
  • Toutes les pompes ont un contrôle à vitesse variable individuel pour permettre de meilleures économies et une meilleure redondance du système
  • Équipés de 1-4 pompes multicellulaires Lowara e-SV et de contrôleurs à vitesse variable Hydrovar HVL
  • Facile à installer et à mettre en service, aucune programmation avancée nécessaire
  • Communication avec les systèmes BMS
  • Certifiés pour une utilisation avec l’eau potable
  • Débit : jusqu’à 640 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 160 m

La série GHV de Lowara est une gamme de groupes de surpression entièrement automatiques destinés à l’approvisionnement en eau, à l’augmentation de la pression d’eau et au transfert d’eau dans les copropriétés, les immeubles de bureaux, les hôtels, les bâtiments publics, les industries et d’autres applications.

Elle comporte 1 à 4 pompes multicellulaires verticales e-SV, équipées chacune d’un entraînement à fréquence variable Hydrovar HVL, de transducteurs de pression et d’un panneau de commande, tous montés sur un bâti pour une installation simple. Elle est facile à programmer, conçue pour un rendement maximal et capable de communiquer avec un système BMS par l’intermédiaire de Modbus ou BACnet.

Elle est certifiée WRAS, ACS et D.M. 174 pour être utilisée avec de l'eau potable.

Les groupes de surpression de la série GHV peuvent comporter jusqu’à huit pompes. D’autres types de pompes et d’autres versions particulières sont disponibles sur demande.

Documentation et outils