Dans les systèmes d’extinction automatique à eau, la fiabilité des produits est essentielle.
Conçus et testés pour répondre aux exigences les plus strictes dans les bâtiments, les groupes de surpression Lowara GEM pour la lutte contre les incendies débitent de l’eau lorsque cela est nécessaire.
La grande gamme GEM se compose de modules pouvant être adaptés sur mesure à toutes les exigences spécifiques, et assemblés dans un kit conforme à la norme EN12845 relative aux systèmes d’arrosage automatique.
La conception modulaire du surpresseur offre une grande flexibilité, toute en facilitant l’installation et l’entretien.
Les modules standard sont équipés de pompes d’aspiration en bout Lowara e-NSC de grande qualité, entraînées par un moteur électrique ou diesel.
Les kits peuvent être assemblés avec ou sans pompe d’appoint, et inclure des caractéristiques telles que l’autodiagnostic périodique et l’arrêt automatique, ce qui permet d’effectuer les opérations de maintenance sur les modules sans avoir à arrêter complètement le modèle.
La série GEM de groupes de surpression pour la lutte contre les incendies est proposée avec différentes configurations :
Une gamme d’accessoires est également disponible et comporte notamment des débitmètres, des pompes d’appoint, des protections contre le fonctionnement à sec, des pinces de réduction d’aspiration et des panneaux d’alarme.
Des modules avec d’autres types de pompe et des configurations différentes sont également disponibles sur demande.
Selection tool for Xylem Products.
Pressure booster sets for residential and commercial buildings (en) | PDF | 818,46 KB |
GEMK ( en es it pt ) | PDF | 6,14 MB |
GEM, GEMJ (en es it pt) | PDF | 4,76 MB |
GEM 50 Hz (en) | PDF | 15,61 MB |