Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  •   Préalablement configuré pour les applications en eau et eaux usées
  •   Informations disponibles à tout moment sur n’importe quel appareil
  •   Installation, mise en service et intégration simples
  •   Présentation plus personnalisée grâce à une interface intuitive
  •   Maintenance préventive : réduction des interventions et des visites sur site

Un contrôle total à votre manière.

Le logiciel AquaView 7 est un système SCADA nouvelle génération conçu spécialement par les experts de Flygt pour les professionnels en charge de la supervision des réseaux d’eaux potables et d’eaux usées. Ceux-ci sont en effet très demandeurs de méthodes plus simples et plus personnalisées de surveillance, de contrôle et d’optimisation de leurs installations. Ce, quelque soient le lieu, le moment, ou l’appareil. Grâce à l’installation Plug-and-Play réalisée en moins d’une heure, vous pouvez avoir une vision complète de tous vos sites et avoir les données dont vous avez besoin au moment où elles vous sont indispensables. Vous pouvez configurer votre mode opératoire et vos données en quelques secondes en prenant pleinement le contrôle de vos processus et de vos opérations. En découvrant l’exceptionnelle efficacité des produits Flygt comme celle de ses systèmes de surveillance et de contrôle, vous prendrez conscience également que leurs performances sont encore meilleures s’ils sont utilisés en association.

PLANIFIER – PERSONNALISER – EXÉCUTER

Pour vous aider dans vos prises de décision, nous avons équipé le logiciel AquaView 7 de Flygt d’un mode opératoire technique d’une grande simplicité. Vous pouvez facilement contrôler les débits d’entrée et de sortie, les alarmes et toutes autres informations à l’aide d’aperçus quotidiens. Ces données primordiales vous permettent d’anticiper pleinement et de réduire les interventions de maintenance. Vous souhaitez agrandir votre station ou ajouter d’autres stations de pompage ? Aucun problème. Notre accord de licence vous permet d’ajouter plusieurs sites et de vous développer à votre propre rythme. En étant plus efficace, le système vous libère un temps précieux.

Chacun à ses propres préférences lorsqu’il s’agit de choisir et d’afficher des informations. Certains préfèrent les aperçus réguliers des principales stations de pompage. D’autres préfèrent avoir la possibilité d’analyser les données et d’afficher des informations plus détaillées. Grâce au logiciel AquaView 7, vous pouvez personnaliser votre interface en quelques secondes sans engager une équipe technique externe. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés pour analyser les données dans le format que vous souhaitez.

Comme il est équipé de fonctions puissantes allant de la gestion intégrée des alarmes aux systèmes de mesures avancées, le logiciel AquaView 7 vous assure un fonctionnement optimale vos réseaux d’eau et d’eaux usées. Les données des mesures avancées offrent une vision fiable de votre système et incluent des détails précis sur les niveaux des flux d’entrée et la consommation d’énergie. Toutes les données pertinentes vous sont présentées dans un format simple à consulter et pratique.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
Modèle 1
Afficheurs à distance
Visionneuse sécurisée, client Web léger, client mobile
Communication
Modèle 1
Moyen de communication
Ethernet, radio, composé, GSM, GPRS/3G
Protocoles
AquaCom, Modbus, DNP3, IEC60870-5 et 235 pilotes alternatifs.
OPC
Serveur OPC DA, client OPC (UA, .NET, Xml/DA).
Surveillance
Journal de communication, statistiques, alarme.
Distribution d'alarme
Modèle 1
Programmateur
Planificateur intégré
Alertes
SMS et e-mail
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochures

Étude de cas