Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Moniteur de capteur de pompe MiniCAS

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Surveillance idéale et fonctionnement fiable des pompes et agitateurs Flygt
  • Élimination des ruptures de pompe
  • Lancement de l’entretien
  • Indication de l’état par LED
  • Communication externe via des relais 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE SIMPLE ET ROBUSTE

MiniCAS II est un relais de surveillance utilisé principalement avec des pompes et agitateurs de tailles petites et moyennes. Il protège de la plupart des menaces courantes contre une pompe submersible, y compris les températures élevées et les fuites. En cas d’alarme, la pompe est arrêtée ou une alerte est émise au moyen de lampes et de relais. La fonctionnalité du MiniCAS II est également intégrée dans MultiSmart et SmartRun.

 CAPTEURS DE POMPE SURVEILLÉS PAR MiniCAS II

Avec MiniCAS II, il est possible de surveiller les éléments suivants :

  • Thermocontacts pour détecter la surchauffe dans les bobines du stator
  • Capteur de fuite dans le boîtier de stator ou la boîte de raccordement
  • Capteur de fuite dans la chambre d'inspection FLS10
  • Capteur CLS d’eau dans l’huile dans le carter d'huile

En version standard, le MiniCAS II associe la surveillance des contacteurs thermiques avec l’un ou l’autre des capteurs de fuite. Toutefois, deux capteurs de fuite peuvent être surveillés au maximum.   

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Assèchement par pointes filtrantes
Application sur chantier de construction Assèchement par pointes filtrantes
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Charbon
Énergie Charbon
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Drainage
Solution résidentielle Drainage
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Drainage d’urgence après inondations
Eaux pluviales et inondations Drainage d’urgence après inondations
Eaux pluviales et inondations
Analyse et surveillance environnementales Eaux pluviales et inondations
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés