Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Transmetteurs de niveau hydrostatiques et ultrasoniques LTU601

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Sa précision élevée garantit une entrée de niveau fiable pour la commande de pompe
  • En raison du poids élevé du capteur, les installations sont plus simples et plus sûres, ce qui permet au capteur de pénétrer dans les milieux et de s’y enfoncer plus facilement. Grâce à cela, le transmetteur de niveau est moins sensible aux turbulences.
  • Le capuchon protecteur à large diaphragme à travers les orifices minimise le colmatage et réduit le nombre de visites d’entretien nécessaires
  • L’anneau de cuivre, qui est un accessoire pour les installations fonctionnant avec de l’eau salée, minimise les accumulations
  • Les informations concernant les différents éléments, imprimées sur la partie centrale, garantissent une lisibilité de longue durée

LE CHOIX DE LA ROBUSTESSE

Construit pour résister même dans les environnements les plus exigeants, le LTU 601 est conçu en plastique épais associé à un câble en polyuréthane (PUR) de résistance élevée à la traction. Outre le fait de rendre les installations plus simples et plus sûres, son poids élevé permet au capteur de pénétrer dans les milieux et de s’y enfoncer plus facilement, ce qui le rend moins sensible aux turbulences.

Grâce à l’anneau de cuivre, un accessoire facultatif, le capteur peut même être utilisé dans les installations fonctionnant avec de l’eau de mer. En outre, les informations concernant les différents éléments, imprimées sur la partie centrale, garantissent une lisibilité de longue durée.

Le LTU 601 offre une fiabilité exceptionnelle en raison de ses orifices de protection à large membrane qui minimisent le colmatage et réduisent le nombre de visites d’entretien nécessaires. Vendu depuis des dizaines d’années et présent dans des milliers d’installations dans le monde entier, le LTU 601 possède une solide réputation et de longue date. Doté de la haute qualité attendue de Flygt, le capteur convient parfaitement à la gamme de produits Flygt, garantissant un contrôle parfait des stations de pompage pour les années à venir.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
LTU601
Alimentation électrique/Alimentation
10-30 VCC
Signal de sortie
4-20 mA
Température d’exploitation
-10° à 60°C/ 14 à 140°F
Plages de mesure standard
0-5 m/0-16 pieds, 0-10 m/0-33 pieds
Plage de mesure max.
300m/984ft
Longueurs de câble standard
6, 12, 20 m/ 20, 39, 66 pieds
Membrane/technologie
Piézorésistive/SS
Précision
0,5 %
Composants du système
LTU601
Poids
Haut
Autres
LTU601
Échelonnable/Possible de modifier la plage de mesure
Non
Protection de la membrane
Grands trous
Adapté pour l’entrainement à fréquence variable
Oui
Niveau de possibilités de personnalisation (plage, câble, etc.)
Faible
Accessible eau de mer
Oui
Industries et applications
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

Brochure

Tillbehörsblad LTU 601

Produits et services associés