Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Transmetteurs de niveau hydrostatiques et ultrasoniques LSU100

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Le transmetteur peut être utilisé avec des liquides à des températures extrêmes ou contenant de gros volumes de saletés et de boue, car il fixé au-dessus du liquide 
  • Sa large plage de températures de fonctionnement lui permet de s’adapter à de nombreuses installations
  • Sa précision élevée garantit une entrée de niveau fiable pour la commande de pompe
  • Les homologations ATEX et FM/CSA lui permettent de répondre à de nombreuses spécifications de projets

POUR LES MESURES DE NIVEAU SANS CONTACT

Le transmetteur de niveau par ultrasons Flygt LSU 100 est conçu pour être installé au-dessus du liquide. Il mesurera la distance jusqu’à la surface de celui-ci. Lorsqu’il est programmé avec les informations relatives au récipient (puisard ou canal ouvert), le LSU 100 calculera le niveau, le contenu ou le débit et transmettra un signal de 4 à 20 mA proportionnel à la variable choisie. Le LSU 100 est un transmetteur à deux fils qui peut se brancher sur n’importe quelle source de courant continu disponible via son câble d’origine. Les gammes des boîtiers de commande sont conçues pour être utilisées de cette façon avec le transmetteur LSU 100. Vous pouvez installer le transmetteur LSU 100 dans une zone dangereuse si vous disposez d’une alimentation électrique protégée.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
LSU100
Alimentation électrique/Alimentation
12-40 VDC
Signal de sortie
4-20 mA
Température d’exploitation
-40° à 60°C/ -40 à 140°F
Plages de mesure standard
5-0 m/16-0 pieds, 10-0 m/33-0 pieds
Plage de mesure max.
10 m / 33 pieds
Longueurs de câble standard
20 m / 66 pieds
Membrane/technologie
Ultrasonique
Précision
0,25 %
Accords spécifiques (sauf CE)
ATEX/FM/CSA
Autres
LSU100
Échelonnable/Possible de modifier la plage de mesure
Oui, grâce au HART
Adapté pour l’entrainement à fréquence variable
Oui
Niveau de possibilités de personnalisation (plage, câble, etc.)
Faible
Accessible eau de mer
Oui
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Charbon
Énergie Charbon
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Drainage d’urgence après inondations
Eaux pluviales et inondations Drainage d’urgence après inondations
Eaux pluviales et inondations
Analyse et surveillance environnementales Eaux pluviales et inondations
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Produits et services associés