Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Régulateurs de niveau Régulateur de niveau ENM-10

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Méthode simple pour la plupart des applications de contrôle de niveau, toujours très fiable et affichant un palmarès impressionnant
  • Disponible dans de nombreuses différentes versions, en fonction du milieu dans lequel il sera utilisé, de la longueur de câble nécessaire et des approbations requises.
  • Pour les applications EX, un ENM-10 EX est disponible, avec des approbations ATEX et IECEx

SI SIMPLE, ET POURTANT SI FIABLE

La fiabilité opérationnelle est indépendamment liée à la qualité de la régulation de niveau. En l’absence de régulation appropriée, il y a un risque de mauvais fonctionnement voire, dans le pire des cas, d’un débordement entraînant des conséquences environnementales et économiques. Fort de nombreuses années d’expérience et d’innombrables utilisateurs satisfaits, l’ENM Flygt-10 s’impose comme le choix idéal pour la régulation de niveau.

LA SOLUTION IDÉALE

Les régulateurs de niveau Flygt ENM-10 constituent une solution idéale pour la plupart des applications exigeant une régulation de niveau, telles que les stations de pompage des eaux usées, des eaux souterraines ou de pompage d’assèchement. Lorsque le niveau de liquide atteint le régulateur, la poire bascule, activant ainsi commutateur interne, qui démarre ou arrête une pompe ou déclenche un dispositif d’alarme.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
Dimension
EX
Alimentation électrique/Alimentation
Capacité d’interruption  : CA  : 250 V / 10 A Charge résistive CA  : Charge inductive 250 V/3 A à cosφ = 0,5 CC : 24 V/ 10mA min., 6 A max. Notez que les réglementations locales peuvent imposer une limite de tension.
Capacité d’interruption : CA : 250 V/10 A Charge résistive CA : Charge inductive 250 V/3 A à cosφ = 0,5 CC : 24 V/10 mA min., 6 A max. Notez que les réglementations locales peuvent imposer une limite de tension.
Température d’exploitation
Min. Maxi 0°C (32°F) 60°C (140°F)
Min. Maxi 0°C (32°F) 60°C (140°F)
Longueurs de câble standard
6, 13, 20, 30 or 50 m* (20, 42, 65,100 ou 167 ft.) *Les autres longueurs de câble et les densités de liquide disponibles sur demande.
6, 13, ou 20 m (20, 42 ou 65 pieds)
Accords spécifiques (sauf CE)
CSA
ATEX/IECEX
Densité du liquide
Entre 0,95 et 1,10 g/cm³* *Les autres longueurs de câble et les densités de liquide disponibles sur demande.
Entre 0,95 et 1,10 g/cm³
Matériaux
Corps : Polypropylène, aide à la courbure : Caoutchouc EPDM, câble  : Composant spécial en PVC et NBR/PVC
Corps : Polypropylène conducteur/carbone, relief de flexion : Câble NBR/PVC NBR / PVC
Autres
Dimension
EX
Niveau de possibilités de personnalisation (plage, câble, etc.)
Haut
Faible
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Industrie minière
Eau de source / brute Industrie minière
Charbon
Énergie Charbon
Drainage d’urgence après inondations
Eaux pluviales et inondations Drainage d’urgence après inondations
Surveillance des inondations
Eaux pluviales et inondations Surveillance des inondations
Surveillance des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Surveillance des eaux pluviales
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Réseaux ramifiés sous pression
Solution résidentielle Réseaux ramifiés sous pression
Drainage
Solution résidentielle Drainage
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Eaux pluviales et inondations
Analyse et surveillance environnementales Eaux pluviales et inondations
Eau de source / brute
Analyse et surveillance environnementales Eau de source / brute
Océan et littoral
Analyse et surveillance environnementales Océan et littoral
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

Flygt ENM-10 liquid level regulators.pdf

Produits et services associés