Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Variable Speed Pump Controller HVL 2.015 - 4.220 Contrôleur de pompe monté sur moteur Hydrovar de 5e génération jusqu'à 22 kW

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Contrôleur de pompe intelligent à vitesse variable
  • S'adapte à tout moteur IEC standard
  • Facile à mettre en service
  • Capacité d’intégrer 1 à 8 pompes
  • Quatre possibilités de contrôle différentes :
    • Pression constante
    • Débit constant
    • Selon la courbe du système
    • Par le biais d’un signal externe de 4 à 20 mA, ou 0 à 10 V

Hydrovar : le contrôleur de pompe intelligent à vitesse variable

Hydrovar est un contrôleur de pompe intelligent à vitesse variable qui adapte ses performances en fonction de la demande. Le système est constitué d’un variateur de vitesse (VSD, variable speed drive), d’une carte de commande, de filtres électromagnétiques et d’une protection moteur/système. Il n’y a pas besoin d’un panneau de commande extérieur lorsque vous utilisez Hydrovar.

L'Hydrovar se monte facilement directement sur le moteur de la pompe et s'adapte à tout moteur IEC standard. Cela fait de l'Hydrovar un excellent choix pour le réaménagement et la mise à niveau des systèmes à vitesse fixe.

Facile à mettre en service

Le guide de démarrage rapide et le système de menu logique facilitent la configuration et l'utilisation de l'Hydrovar. Des fonctions de programmation avancées permettent d'optimiser l'Hydrovar pour pratiquement toutes les conditions de service.

Économies potentielles d’énergie

Un moteur fonctionnant à 80 % de sa vitesse maximale utilise 48 % d’énergie en moins. Grâce à des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 70 % seulement sur les charges partielles, la période de retour sur investissement est généralement inférieure à deux ans selon les coûts énergétiques et les durées de fonctionnement de la pompe.

Xylem offre un outil pratique pour calculer les économies d'énergie potentielles à l'aide d'un VSD. Pour en savoir plus et télécharger le calculateur d'économies d'énergie Xylem, cliquez ici.

 

Possibilité de commande

  • Capacité d’intégrer 1 à 8 pompes
  • Pression constante
  • Débit constant
  • Selon la courbe du système
  • Par le biais d’un signal externe de 4 à 20 mA, ou 0 à 10 V

 

Sécurité

  • Conforme aux normes EN 61000
  • Filtre THDi intégré pour réduire les interférences harmoniques
  • Arrêtez les pompes à débit nul
  • Démarrage/arrêt progressif intégré : aucun bélier hydraulique et courant de démarrage réduit
  • Protection intégrée
    • Sous-tension/surtension
    • Protection limitée contre les surintensités/sorties
    • Niveau d'eau limité
    • Panne du capteur
    • Température excessive du moteur
    • Inverseur de température
    • Seuil minimum/limite du convoyeur

 Type

  • Puissance : 1,5 kW à 22 kW
  • Alimentation électrique : 50 Hz ou 60 Hz monophasée ou triphasée
  • Communication : Interface RS485, BACnet, Modbus, carte Wi-Fi (facultatif)
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées