Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Compacte et facile à utiliser
  • Configurations prédéfinies pour un grand nombre d’applications et d’utilisateurs
  • Interface utilisateur intuitive
  • Diverses options de communication

APPRIVOISEZ LA COMPLEXITÉ AVEC SIMPLICITÉ

L’intérêt de Flygt MyConnect réside dans le fait qu’il fournit toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une station de pompage de quatre pompes, notamment une fonction de trop-plein et de nettoyage de puisard. Les entrées analogiques et numériques assurent la collecte et la gestion de données pour de nombreuses mesures et applications.

Compact et convivial, le Flygt MyConnect est disponible sous forme d’une unité de télégestion ou d’une unité murale. Flygt MyConnect Wall est une version résistante aux intempéries, destinée à une utilisation en extérieur, particulièrement adaptée pour le traitement de l’eau et le relevage des eaux usées dans le cadre d’une surveillance intelligente de station de pompage. Si vous préférez une armoire de commande, le faible encombrement de l’unité de télégestion Flygt MyConnect permet un montage et une installation pratiques.

LA VISIBILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN

L’affichage HMI de MyConnect, spécialement conçu par les experts eaux et eaux usées Flygt, fournit toutes les données de contrôle de la pompe dont vous avez besoin, de manière rapide et intuitive. Un simple coup d’œil vous donne un aperçu des données importantes en temps réel lors de visites sur site, d’évaluations à distance et de corrections. Toutes les données majeures sont recueillies dans une interface intuitive qui vous permet, à tout moment, de surveiller la performance réelle de votre station. Installation portable avec raccord pour tuyau ou bride de raccordement à une tuyauterie de refoulement.

L’affichage Flygt HMI inclut un tableau de bord représentant les données pertinentes grâce auxquelles vous pouvez surveiller l’installation, dépanner, identifier les tendances, exécuter des diagnostics et effectuer tous les ajustements nécessaires.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
RTU
IHM
Alimentation
11 - 30 V CA / 24 V CA
24 +/- 20 % V DC
Interface
1 x modem ou 1 x RS-232/485 Wi-Fi 2 x RS485 1 x USB
7” TFT / Résolution 800 x 480 pixels, 16,7 M de couleurs
E/S
Normes : 6DI, 2DO, 3AI Max : 32DI, 32DO, 16AI, 16AO
-20 °C … 50 °C (-4 … 122 °F)
Température
-20 °C … 60 °C (-4 … 140 °F)
Découpes du panneau 192 x 138 mm (L x H)
Montage
rail DIN
CE, cUL, UL
Agréments
CE, cUL, UL
Communication
RTU
IHM
Protocoles
mode Modbus® RTU, AquaCom™ ou COMLI
Bus CAN, protocole CANopen, RTU Modbus
Matériaux de construction
RTU
IHM
.
IP20
Panneau avant IP 66 (joint torique) / NEMA 4
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Assèchement par pointes filtrantes
Application sur chantier de construction Assèchement par pointes filtrantes
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Drainage
Solution résidentielle Drainage
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Réseaux ramifiés sous pression
Solution résidentielle Réseaux ramifiés sous pression
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Type

FCP MyConnect.pdf

Produits et services associés