Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Gestionnaires de station de pompage intelligents Flygt Système de gestion de station de pompage MultiSmart

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Gestion simplifiée des eaux usées et des effluents
  • Installation, mise en service et intégration simples
  • Profils de points de consigne brevetés pour optimisation de votre station de pompage
  • Maintenance préventive : interventions de maintenance et visites sur site réduites

FACILE À INSTALLER, FACILE À UTILISER

La mise en service d’une nouvelle station ou la modification d’une station existante pour en optimiser l’efficacité ou la rentabilité est simple grâce à l’interface utilisateur intuitive. Un assistant d’installation guide votre personnel en utilisant des paramètres par défaut, qui ont été spécialement conçus. Avec MultiSmart, n’importe quel paramètre est facilement modifiable pour faire fonctionner votre station en fonction de vos besoins. D’une opération aussi simple que la modification des points de consigne, aux schémas d’alternance complexes des grandes stations de pompage, MultiSmart dote votre personnel d’exploitation d’un contrôle total.

Ne serait-ce pas formidable si votre station de pompage faisait fonctionner la pompe la plus efficace au lieu de suivre une alternance fixe ? Et si elle pouvait nettoyer le puits en retirant régulièrement les flottables ? Et si elle vous donnait les informations nécessaires pour effectuer une maintenance préventive ? MultiSmart fait tout cela, et bien plus encore.

Plusieurs profils de points de consigne qui permettent les modifications à distance ou à date/heure précise pour diverses opérations spécifiques, telles que la gestion des déversements. Les points de consigne peuvent être modifiés automatiquement et le nombre maximal de pompes à faire fonctionner lors du passage sur un groupe électrogène peut être limité. Grâce à des centaines de fonctionnalités comme celles-ci, MultiSmart réduit considérablement la complexité et les ennuis de contrôle des stations de pompage.

BAISSER LES COÛTS, GAGNER DU TEMPS

Le nombre de visites dues aux nuisances est considérablement réduit grâce aux fonctionnalités intégrées, comme l’inversion du sens de rotation de la pompe, qui évite l’obstruction, ainsi que les alarmes qui invitent à la maintenance préventive. L’efficacité énergétique de la pompe est optimisée par le contrôle de sa tension et de son ampérage, pour calculer la consommation réelle d’électricité. Grâce à la connaissance de la quantité d’énergie utilisée par chaque pompe, la consommation électrique de la station de pompage diminue, en tirant parti de l’utilisation de la pompe la plus efficace.

La fonctionnalité intégrée au Flygt MultiSmart, comme le contrôle du courant en 3 phases, contribue à réduire les coûts du panneau de commande. La fonctionnalité de commande à distance réduit la maintenance et la fréquence des visites sur site, tandis que le système SCADA local intégré évite les coûts supplémentaires liés au matériel informatique et au logiciel HMI.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
Modèle 1
Alimentation
11-25 VCC
Interface
2 ports RS232, 2 ports RS485, 2 ports Ethernet, 1 port USB et 1 port SD
E/S
20 entrées numériques, 7 sorties numériques, 2 entrées analogiques, 1 sortie analogique, 3 tensions d'entrée
E/S de protection du moteur
9 entrées de courant, 3 tests de résistance d'isolement, 5 sorties numériques, 3 sorties analogiques
Température
˗ 10 °C (14 °F) — + 60 °C (140 °F)
Montage
rail DIN
Agréments
CE, UL, cUL
Communication
Modèle 1
Protocoles
DNP3 niveau 2, Modbus, AquaCom, certifiée WITS
Matériaux de construction
Modèle 1
.
IP20 (NEMA 1)
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Gestion des déchets agricoles
Bétail et volailles Gestion des déchets agricoles
Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Assèchement par pointes filtrantes
Application sur chantier de construction Assèchement par pointes filtrantes
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Charbon
Énergie Charbon
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

Flygt MultiSmart®.pdf
Flygt MultiSmart Flyer (NA)

Produits et services associés