Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Protection moteur électronique
  • Test de résistance d’isolement automatique
  • Calculs du débit et heures de fonctionnement
  • Enregistrement des données
  • Enregistrement de débordement
  • RTU

Le MonitorPro aide les municipalités à respecter les exigences de l’EPA en fournissant des informations de maintenance préventive et des avertissements sur les problèmes imminents. Ce superviseur de station assure la surveillance du débit, la protection du moteur, le test de résistance de l’isolation, l’enregistrement de données, une RTU et un affichage à 4 lignes. L’unité est généralement utilisée avec la famille MT2PC, mais peut être utilisée toute seule.

Superviseur de la station de pompage

Par ailleurs, le MonitorPro protège les pompes et les moteurs à la volée. La RTU intégrée se connecte aux radios analogiques ou numériques et aux modems RTC, ce qui permet d’établir une liaison avec n’importe quel système d’acquisition et de contrôle de données (SCADA). 

L’historique de la station et notamment la journalisation des données triphasées, les volts, les E/S externes et le fonctionnement de la pompe peuvent être téléchargés sur un ordinateur portable pour faciliter le diagnostic de pannes et éliminer les mises hors tension intempestives du site. Les données techniques dont les débits de la station et des pompes (auparavant coûteuses à établir) sont facilement consultables.

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Réseaux ramifiés sous pression
Solution résidentielle Réseaux ramifiés sous pression
Assèchement par pointes filtrantes
Application sur chantier de construction Assèchement par pointes filtrantes
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Charbon
Énergie Charbon
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Documentation et outils