Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Contrôle de pompe sans détecteur de niveau
  • Arrête la pompe lorsqu’elle commence à aspirer de l’air
  • Réduit l’usure des pièces hydrauliques
  • Réduit la consommation d’énergie

EFFICACITÉ DU POMPAGE DE L’EAU ET DE LA PROTECTION DU MOTEUR SANS DÉTECTEUR DE NIVEAU

Les systèmes de contrôle utilisant des flotteurs externes ou des détecteurs de niveau sont souvent peu commodes dans les environnements temporairement difficiles. Par conséquent, les pompes sur les chantiers et dans les mines fonctionnent souvent jour et nuit. Elles finissent généralement par ronfler la plupart du temps, entraînant une usure inutile des pièces de pompe et un gaspillage d’électricité. Cela se traduit par une augmentation des coûts d’entretien et des factures d’électricité.

Le contrôle automatique de pompe FPC 100 offre la solution à ces problèmes. Il permet un fonctionnement automatique des pompes sans avoir recours à des flotteurs ou à des détecteurs de niveau. Lorsque le 100 FPC est installé dans le boîtier de commande, il surveille de près la puissance de fonctionnement de la pompe et l’arrête lorsqu’aucune eau n’est pompée.

L’heure de redémarrage est calculée en fonction des précédentes heures de pompage et d’arrêt.  Le calcul du temps à l’« arrêt » est mis à jour à chaque nouveau cycle pour adapter le fonctionnement de la pompe aux débits d’admission hauts et bas

FONCTION DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

  • Surchauffe du moteur (au moyen de contacts thermiques)
  • Ordre des phases (rotation erronée)
  • Déséquilibre de phase
  • Surtension et sous-tension

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

Flygt FPC100 Brochure

Produits et services associés