Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Caractéristiques Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Contrôleur de pompe compact et robuste, simple ou double
  • Parfait pour les zones résidentielles de petite taille
  • Modulaire avec en options un affichage, un système de communication et des coffrets

CONTRÔLE ROBUSTE ET FLEXIBLE POUR PETITES STATIONS DE POMPAGE

Le Flygt FGC est un contrôleur de pompe compact et robuste, simple ou double pour les systèmes allant jusqu'à 5,5 kW. Vous pouvez le modifier et y ajouter des accessoires selon les besoins spécifiques de votre station de pompage. Le prix raisonnable du contrôleur FGC le rend parfait pour les petites zones résidentielles presque n’importe où. Il est idéal pour les systèmes des eaux usées sous pression. Nous pouvons y ajouter des fonctions d’affichage et de communication, des armoires extérieures et d’autres accessoires, selon les besoins. Le système de chauffage intégré illustre notre engagement à satisfaire les besoins des utilisateurs. 

RESTEZ EN CONTACT AVEC VOTRE STATION DE POMPAGE

Les alarmes sont enregistrées localement dans le registre des alarmes et des avertisseurs d’alarme vous parviennent automatiquement par SMS ou via un dispositif d’acquisition et de contrôle de données (SCADA). Le Flygt FGC génère des alarmes dans différentes situations dans le cadre de la surveillance des pompes. Par exemple, une alarme peut être provoquée par la température élevée du moteur de pompe ou par une fonction de surveillance interne. En l’associant à un système SCADA, soyez assuré de réduire vos coûts d’exploitation et d’obtenir un contrôle total de l’ensemble votre station de pompe.

Caractéristiques

Caractéristiques

Général
FGC200
FGC300
Alimentation
3x400 VAC 50/60 Hz
Monophasé 120–240 VAC 50/60 Hz ou triphasé avec neutre 3 x 200–460 VAC 50/60 Hz ou triphasé sans neutre : 3 x 400 VAC 50/60 Hz.
Interface
Écran LCD et indicateurs LED
Écran LCD et indicateurs LED
E/S
Commutateur de démarrage, Commutateur d'arrêt, Commutateur de niveau haut, Contact thermique, Niveau analogique, 4-20 mA, Alarme de sortie de relais et Sortie générale.
Commutateur de démarrage, Commutateur d'arrêt, Commutateur de niveau haut, Contact thermique, Niveau analogique, 4-20 mA, Entrée générale et Sortie générale.
Température
-20ºC à + 45ºC
-20ºC à + 45ºC
Montage
Mural
Mural
Agréments
CE
CE
Matériaux de construction
FGC200
FGC300
.
IP 54
IP55
Communication
FGC200
FGC300
Protocoles
AquaCom/SMS
Documentation et outils

Outils interactifs

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

FGC Brochure

Produits et services associés