Vue générale ;
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Comprennent tous les composants requis pour rétablir la performance optimale des systèmes UV
  • Coûts d’exploitation réduits – Les lampes et ballasts Ecoray utilisent 30 % d'énergie en moins par rapport à la technologie de génération précédente
  • 14 000 heures de fonctionnement garanties
  • Garantie de performances à vie

Les systèmes UV Wedeco assurent une désinfection efficace pendant de longues périodes. Pourtant, après un certain temps, les consommables de votre système commenceront à présenter des signes de vieillissement, ce qui entraîne une baisse des performances et une hausse des coûts d’énergie.

La solution est simple : les kits de mise à niveau Ecoray. Les kits sont essentiellement composés de lampes et de ballasts Ecoray, conçus pour une synchronisation parfaite. Les kits comprennent également des racleurs, des brosses, des capteurs UVC et/ou des manchons. Il existe deux types de kits – basique et complet – disponibles pour les systèmes de désinfection aux UV Wedeco TAK, K143, LBX et BX de Xylem.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.