Vue générale
Caractéristiques du produit
- Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
- Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
- Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles
Conduite à raccord rapide
Pour accélérer l’installation et des opérations plus fluides, utilisez les conduites et les raccords à branchement rapide de la marque Godwin de Xylem.
Godwin propose un système unique de raccordement rapide (QD) sur les conduites et les adaptateurs convenant aux flexibles et conduites de refoulement. Robuste et durable, tout en étant légère, la conduite à raccord rapide de Godwin est fabriquée en acier galvanisé à chaud résistant à l’abrasion et à haute résistance à la traction.
Ce système offre une flexion jusqu’à 30° à chaque joint et existe en longueurs de 0,9 ; 1,8 ; 3,0 et 6,0 mètres.
Adaptateurs et accouplements
- Adaptateurs (évasement et réducteurs)
- coudes de 90°, 60° et 45
- Embouts bridés
- Embouts de flexibles
- Bagues d’étanchéité en caoutchouc
- Contre-courbe (S-Bend)
- Extrémités taraudées
- Crépines
- Adaptateurs en T et en Y