Vue générale
- Les pompes submersibles installées en fosse sèche ne présentent aucun risque d’inondation ni fuite
- Les moteurs supérieurs à 10kW se caractérisent par un refroidissement intégré et n’exigent aucune ventilation externe
- Accès de service facile du côté aspiration de la pompe avec une ouverture télescopique unique
- L’équipement de levage Flygt Z simplifie l’entretien
- Rails et chariot d’entretien en option
FONCTIONNEMENT DES POMPES SUBMERSIBLES INSTALLÉES EN FOSSE SÈCHE
Les pompes submersibles Flygt offrent des avantages opérationnels dans les stations de pompage à pompes installées en fosse sèche :
- Fonctionnement sans fuite. Il n’y a aucune garniture d’étanchéité de l’arbre susceptible de laisser des eaux usées fuir à l’emplacement des pompes.
- Moteur protégé des inondations. Si la pompe est inondée, la pompe submersible continue de fonctionner.
- Les moteurs plus gros que 10kW bénéficient d’un refroidissement intégré qui réduit la consommation électrique des ventilateurs. Le refroidissement est indépendant de la température ambiante.
L’entretien est simplifié avec :
- la trappe d’entretien télescopique brevetée, qui permet un accès facile au niveau de l’aspiration de la pompe (pompes Flygt 3085-3315)
- Vanne de vidange dans la volute de la pompe (pompes Flygt 3085-3315)
- Équipement de levage conçu pour la manipulation du moteur et de la roue
- Le chariot d’entretien et les rails facilitent l’accès à l’unité d’entraînement et à la roue (pompes Flygt 3153-3315)
COMPOSANTS D’INSTALLATION
Les pompes Flygt NT 3085-3315 comportent un support sur lequel se trouve l’ouverture brevetée pour l’entretien télescopique. Les options comprennent :
- Vanne de vidange
- Dispositif de levage d’entretien
- Chariot d’entretien et rails (10–100 kW, pompes 3085–3315)
Les grandes pompes Flygt CT et NT 3231-3800 sont équipées d’un support en acier robuste. Un dispositif de levage pour entretien est disponible en option pour le moteur et la roue.
Installation en fosse sèche (Z)
Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux tuyaux d’aspiration et de refoulement.