Vue générale
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Performance optimale et meilleure durée de vie du moteur
  • Rendement renforcé de la pompe et du mélangeur
  • Attention accordée à la sécurité
  • Transfert de chaleur optimisé et tolérance des températures d’exploitation élevées
  • Risque de court-circuit minimisé
  • Fonctionnement fiable de l’entraînement à fréquence variable (VFD)

Performance durable du noyau

Les moteurs Flygt sont faits pour durer. Xylem s’appuie sur plus de 100 ans d’expérience pour concevoir et fabriquer les moteurs Flygt. Cela nous permet de nous assurer précisément que tous les moteurs respectent les tolérances spécifiques.

Cela s’applique à la fois aux données nominales du moteur et aux matériaux de construction. Un stator Flygt fabriqué en usine intègre plusieurs fonctions que l’on ne retrouve pas toujours dans les stators rebobinés. Elles permettent de garantir un fonctionnement fiable du stator Flygt pendant de nombreuses années, avec un risque d’accumulation de chaleur et d’autres problèmes électriques ou mécaniques amoindri.

Marges de sécurité élevées et imprégnation efficace

La plupart des stators Flygt sont construits avec une isolation de classe H, qui constitue l’isolation la plus élevée possible. La classe H comprend une marge de sécurité de 60 °C pour les températures d’exploitation élevées, ce qui peut prolonger la durée de vie du stator.

La fiabilité des moteurs Flygt tient également à une excellente isolation des fils de cuivre ainsi qu’à une méthode d’imprégnation performance et écologique réduisant le risque de courts-circuits et assurant un fonctionnement fiable de l’entraînement à fréquence variable (VFD).