Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

< Voir en intégralité les Systèmes de désinfection par ultraviolets (UV)

Système Spektron de désinfection de l’eau par UV

Vue générale Caractéristiques Industries et applications
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Convient pour la désinfection de l’eau potable et des applications industrielles dont le débit varie entre 0,5 et > 4 000 m³/h (2 gmp à > 26 MGD)
  • Performance validée par des tests biologiques effectués dans les règles de l’art conformément aux normes ÖNORM, DVGW et selon l’UVDGM (manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) publié en 2006
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose ‒ concept développé par Xylem, basé sur l’intensité effective Wedeco
  • Contrôleur du système UV facile à utiliser EcoTouch avec communications SCADA
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • Répartiteur de flux OptiCone™

Intégralement testé et durable

La série Wedeco Spektron est une solution éprouvée, écoénergétique pour la désinfection UV de l’eau potable, des eaux de process et d’autres liquides à haute transmittance UV. Pas moins de 2 000 systèmes sont installés dans le monde. Les systèmes UV Wedeco Spektron de Xylem ont été testés de bout en bout afin de satisfaire au Manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (UVDGM de l’EPA, 2006) et certifiés conformes à la norme allemande DVGW ainsi qu’à la norme autrichienne ÖNORM.

La validation complète a prouvé l’efficacité de la désinfection contre un large éventail d’agents pathogènes, notamment les parasites (par exemple, les cryptosporidies et les Giardia), les bactéries (par exemple, les colibacilles, les salmonelles, les vibrions cholériques ou les bacilles pyocyaniques) et les virus (par exemple, le virus de la poliomyélite, le virus de Norwalk et les rotavirus). Plus de 99,99 % de tous les agents pathogènes peuvent ainsi être rendus inoffensifs en une fraction de seconde, et ce, sans conséquence sur le goût ni l’odeur de l’eau.

Nos solutions de désinfection aux UV sont purement physiques, 100 % sans produit chimique et ne risquent donc aucune formation de sous-produits nocifs, par exemple trihalométhanes (THM) ou acides haloacétiques (HAA). De plus, les systèmes d’essuyage automatiques Spektron travaillent sans additifs chimiques de nettoyage.

La technologie aux UV est plus sûre pour les salariés, la communauté et l’environnement. La désinfection aux UV élimine les risques associés au stockage et la manutention de produits chimiques dangereux, ce qui assure la protection de votre installation de traitement et des alentours contre les fuites accidentelles.

Le système OptiDose surveille en temps réel les conditions d’exploitation grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et vous pouvez faire entièrement confiance à l’efficacité de son processus de désinfection.

Haut rendement et adaptabilité

Pour encore plus d’économies et une durabilité maximale, le système Spektron utilise des lampes UV et des ballasts Ecoray Wedeco basse pression à amalgame et à haut rendement. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes. La lampe Ecoray 600 Watts a aussi un meilleur rendement énergétique que les lampes moyenne pression, ce qui réduit encore les coûts d’énergie. Grâce à la réduction de leur teneur en mercure, les lampes Ecoray sont plus stables et plus durables. Ces caractéristiques contribuent également à réduire leur empreinte carbone et leur impact sur l’environnement.

Les systèmes Spektron UV se déclinent en différentes dimensions (14 à la norme CE, 10 à la norme cUL) et permettent de concevoir la meilleure architecture en fonction de la plage de débit du client. Le répartiteur de débit breveté OptiCone rend négligeables les conséquences des conditions régnant dans la canalisation d’entrée et simplifie les contraintes d’installation.

De plus, les systèmes peuvent être installés dans diverses orientations (horizontale, verticale, rotation de la bride de sortie). Avec ses différents modes de contrôle, ses types d’armoires et ses types de communications SCADA, la série Spektron peut être aisément personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du site.

Les systèmes UV Wedeco Spektron vous permettent d’optimiser vos coûts d’exploitation grâce à une maintenance minimale. Le contrôleur EcoTouch regroupe tous les signaux de capteur, alarmes, connectivité SCADA et commande en boucle fermée OptiDose pour une commande et une surveillance facilitées. Un système de nettoyage automatique maintient les gaines propres et limite les nettoyages manuels. Les lampes UV Ecoray bénéficient d’une garantie de 14 000 heures sur leur durée de vie, ce qui limite leurs besoins de maintenance.

Caractéristiques

Caractéristiques

 
 
Informations générales
2e
5e
10e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Plage de transmittance UV en % (1 cm)
70 - 98
70 - 98
80 - 98
80 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
Débit maximal (m³/h / MGD)
6,6
10,2
29,2 /128
42 /185
49/0,31
101/0,64
152/0,96
223/1,41
390/2,47
670 / 4,25
1247 / 7,9
1795 / 11,38
2100 / 13,3
4156 / 26,6
Type de validation
DVGW, ONORM
DVGW
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW et ONORM
UVDGM, DVGW et ONORM
UVDGM, DVGW et ONORM
UVDGM, DVGW et ONORM
UVDGM, DVGW et ONORM
UVDGM, DVGW et ONORM.
 
 
Lampes UV et système de surveillance
2e
5e
10e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Technologie des lampes
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Puissance par lampe
50
70
210
330
290
290
230
290
290
290
290
290
600
600
Nombre de lampes par rangée
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
8
12
12
24
Durée de vie des lampes (heures)
12000
12000
12000
12000
14000
14000
12000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
Surveillance d'intensité UV
germicide, conforme ÖNORM
germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Control philosophy
puissance constante (100% de puissance) 
puissance constante (100% de puissance) 
puissance constante (100 % de puissance)
puissance constante (100 % de puissance)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
Surveillance individuelle de lampe
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Certification des lampes
-
-
 
 
Réacteur UV
2e
5e
10e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Classe de protection du réacteur UV
IP 65
IP 65
IP 54
IP 54
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Système de nettoyage
Non
Non
Non
Non
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Matériau du réacteur
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Taille de bride
R 1 1/2"
R 2"
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200/DN 300
DN 250 / DN 350
DN 300 / DN 450
DN 350 / DN 500
DN 500
DN 700
Longueur du réacteur (mm / pouces) environ
430
520
1256
1 660
1660/65,35
1665/65,5
1607
2 010
2061
2283 / 89,9
2501/ 98.5 2369 / 93,27
2389/ 94.1 2369 / 93.27
2710
2732
Pression maximale de fonctionnement (bar/PSI)
16 / 232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Température de service (F / C)
5–45 °C (41–113°F)
5–45 °C (41–113°F)
5 – 30°C (41 – 86°F)
5 – 30°C (41 – 86°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
0 – 45°C (32 – 113°F)
 
 
Armoire de commande du système UV
2e
5e
10e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Type de ballast
Électronique, puissance constante (100% de puissance) 
Électronique, puissance constante (100% de puissance) 
Électronique, puissance constante (100 % de puissance)
Électronique, puissance constante (100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Contrôleur
EcoTouch
EcoTouch
Microprocesseur
Microprocesseur
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
Matériau de l’armoire de commande du système UV
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Feuille d'acier peinte
Feuille d'acier peinte
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Normes électriques UV
CE
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Sorties communes
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
Armoire de commande du système UV à communication par SCADA
Oui (option)
Oui (option)
Non
Non
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Consommation électrique (kW), environ
1.
12.
0,25
0,38
0,53
0,85
1,0
1,18
1,5
2,2
2,8
4,0
8,4
16,6
Tension d'alimentation (V / V / Hz)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230- V 50-60 Hz (système de liaison TN-S, TN-C)
230- V 50-60 Hz (système de liaison TN-S, TN-C)
230 V / 50-60 Hz (L,N,PE)
230 V/50 - 60 Hz (L,N,PE)
230 V / 50-60 Hz (L,N,PE)
233 V / 50-60 Hz (L,N,PE)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
Exigences électriques UV
-
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
Classe de protection
IP 65
IP 65
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées