Sensus iPERL® (International) Water Meter

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Les compteurs iPERL® (modèle international) sont des compteurs d’eau de nouvelle génération, transistorisés et offrant d’excellentes performances, avec une capacité de communications bidirectionnelles intégrées. Les compteurs iPERL utilisent une technologie unique qui offre une précision soutenue et inégalée au cours de leur durée de vie utile attendue de 15 ans.

Capables de mesurer les bas débits atteignant 1 litre par heure, les compteurs iPERL aident les services publics à réduire le volume d’eau non génératrice de revenu. Ils peuvent être programmés pour fournir des données détaillées par intervalles de 15 minutes, ce qui améliore la précision pour identifier les fuites du côté des clients. La richesse des données aide également les services publics d’eau à gérer les réseaux de distribution de façon plus efficace, à préserver l’eau, à fournir une facturation précise aux clients et à les informer des fuites, des fraudes et des utilisations inhabituelles.

Caractéristiques du produit
  • Mesure de haute précision offrant une métrologie R800 sur l’ensemble des tailles de compteurs (DN 15 à DN 40)
  • Durée de fonctionnement prévue de 15 ans, en fonction de la fréquence des communications
  • Fréquence d’échantillonnage élevée pour une faible consommation de batterie
  • Communication bidirectionnelle intégrée pour AMR et IAC
  • Deux systèmes radio à spectre public et à faible consommation d’énergie
  • Certifié OMS
  • Enregistreur de données avec jusqu’à 2 880 paramètres
  • Fonctions d’alarmes
  • Résistant aux altérations et aux fraudes
  • Aucune pièce mobile
  • Sans plomb

Spécifications

  • Conception certifiée conforme aux normes UE suivantes :
    • 2014/32/EU (MID)
    • 2014/53/EU (MID)
    • EN 14154 à 4:2014
    • ISO 4064:2017
    • OIML R49:2013
  • Approbations pour l’eau potable :
    • ACS (F)
    • KIWA (Pays-Bas)
    • KTW/DVGW (All.)
    • WRAS (GB)

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

 

Les avantages pour vous

  • Améliore l’efficacité opérationnelle et le service client
  • Réduit le volume d’eau non génératrice de revenu, mesurant des débits aussi réduits que 1 litre par heure
  • Aide à réduire la maintenance et les coûts
  • S’installe de manière horizontale, verticale ou diagonale
  • Empêche les tentatives de retrait et d’altération en vue d’obtenir de l’eau gratuitement
  • Détecte les fuites du système
  • Permet une surveillance et des diagnostics à distance
  • Recueille et consigne les données de consommation
  • Aide à préserver l’énergie et à optimiser l’alimentation
  • Offre des communications bidirectionnelles transparentes et évolutives pour la migration technologique d’un système de lecture automatique des compteurs (AMR) à une infrastructure avancée de comptage (IAC)
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Documentation et outils

Brochure

データ・シート

Étude de cas

Certificate

Manuel