Sensus Compteur d’eau 640C/640MC

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Le modèle 640C/640MC avec l’approbation MID est un compteur d’eau hautement précis doté d’une chambre de mesure à piston unique qui détecte les débits les plus faibles, pour une métrologie éprouvée.

Conçu avec la possibilité d’être recyclé et logé dans un boîtier en matériau composite, le compteur 640C/640MC est conforme à l’ensemble des réglementations nouvelles et planifiées en rapport avec l’eau potable et vous aidera à réduire votre empreinte carbone. La fonctionnalité radio intégrée permet au compteur de communiquer rapidement et facilement avec les données de votre réseau de distribution d’eau.

Caractéristiques du produit
  • Fonctionnalité radio intégrée disponible dans plusieurs fréquences
  • Précision inégalée
  • Vaste plage de mesures
  • Recyclable, léger et facile à manier

Spécifications

  • Disponible en versions DN 15, DN 20 et coaxiale
  • Conforme aux normes suivantes :
    • Approbation MID 2004/22/EC
    • EN 14154:2007
    • OIML R49:2006
    • ISO 4064:2014
  • R400
  • MAP 16
  • T 50

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Enregistre les débits les plus faibles grâce à sa chambre de mesure à piston unique
  • Communique les données via sa fonctionnalité radio intégrée (totalisateur électronique)
  • Aide à réduire votre empreinte carbone
  • Fonctionne de manière silencieuse
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Documentation et outils

Brochure

Manual

Specification