Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

< Voir en intégralité les Circulateurs de chauffage et de refroidissement

Circulateurs à rotor noyé Ecocirc XL et XLplus à rendement élevé

Vue générale Dessins techniques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pour les milieux chauds et froids, y compris l’eau chaude du robinet et les systèmes géothermiques et solaires
  • Différents modes de fonctionnement en fonctions des situations réelles
    • Contrôle automatique de la pression proportionnelle (Δpv)
    • Contrôle de pression constante (Δpc)
    • Contrôle de température différentielle (ΔpT)
    • Réglage manuel de la vitesse constante
  • Mode consigne de nuit
  • Facile à installer et à démarrer, aucune programmation avancée nécessaire
  • Communiquer avec des systèmes Modbus RTU et BACnet

Circulateur à rotor noyé très efficace

Les nouveaux Lowara Ecocirc XL et XLplus sont les circulateurs à rotor noyé qui apportent une technologie de pointe dans les circuits hydrauliques, les moteurs et les commandes intelligentes. Les modèles Ecocirc XL et XLplus correspondent exactement à ce dont vous avez besoin dans un grand circulateur à rotor noyé, ni plus ni moins. Fabriqués dans cet objectif et faciles à installer Ecocirc XL et XLplus sont conçus avec un souci de simplicité et d’efficacité.

  • Grande efficacité
  • Différents modes de fonctionnement en fonctions des situations réelles
    • Contrôle automatique de la pression proportionnelle (Δpv)
    • Contrôle de pression constante (Δpc)
    • Contrôle de température différentielle (ΔpT)
    • Réglage manuel de la vitesse constante
  • Mode consigne de nuit
  • Facile à installer et à démarrer, aucune programmation avancée nécessaire
  • Affichage clair et réglage facile avec des boutons tactiles
  • Pour les milieux chauds et froids, y compris l’eau chaude du robinet et les systèmes géothermiques et solaires
  • Communiquer avec des systèmes Modbus RTU et BACnet
  • Peuvent être commandés à partir d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un smartphone via le WiFi.

Type

  • Modèles à tête simple et double en fonte ou bronze
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 13 m
  • Débit jusqu'à 60 m3/ h
  • Plage de température de -10 à +110°C

Guide de remplacement

Les anciennes pompes finissent toujours par devoir être remplacées. Avec la nouvelle gamme à haute efficacité d’Ecocirc, il est rentable de remplacer une pompe à vitesse fixe vieille de cinq ans par une pompe disponible aujourd'hui. Avec la différence d’efficacité, l’investissement est rentabilisé en deux ans (en fonction du temps de fonctionnement).

Le guide de remplacement contient des informations sur les modèles de remplacement absolument identiques. Vous en trouverez ici la liste complète.

Technologie

Dessins techniques

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brochures

Directive

Brochure technique