Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

< Voir en intégralité les Vertical/horizontal

Vertical Multistage Pumps Pompes multicellulaires verticales en acier inoxydable e-SV

Vue générale Caractéristiques Dessins techniques Courbes de performances Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompe multicellulaire polyvalente haute efficacité
  • Conception robuste et durable
  • Disponible avec le contrôleur de pompe à vitesse variable Hydrovar
  • Certifiée pour une utilisation dans l’eau potable 
  • Débit : jusqu’à 160 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 330 m

Pompes multicellulaires verticales en acier inoxydable e-SV

La pompe multicellulaire verticale e-SV Lowara est une pompe polyvalente particulièrement fiable et technologiquement novatrice. Elle est en mesure de satisfaire les besoins d’un ample éventail d’utilisateurs et se décline dans différents modèles de conception. La gamme e-SV comporte des modèles dans 11 tailles avec des débits nominaux de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Toutes les pompes ≥ 1,5 kW sont équipées de moteurs standards IE3.

Caractéristiques techniques :

  • Joint mécanique équilibré et remplaçable sans nécessité de démontage de la pompe (pour 10-15-22SV>= 5,5 kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Conception du siège en joint torique pour faciliter le démontage du manchon extérieur
  • Système flottant pour l'alignement automatique de la bague d'usure (technopolymère PPS chargé de verre en mesure de résister à des liquides chimiquement corrosifs, mécaniquement agressifs et à haute température)
  • Poussée axiale de la roue réduite afin de garantir une durée de vie prolongée des roulements du moteur standard (17 500 heures)
  • Coussinet intermédiaire de la douille en matériau résistant (carbure de tungstène/carbure de silicium) pour une durée de vie prolongée et pour une meilleure résistance en cas d’applications intensives, comme l’alimentation de chaudières
  • Les versions avec garniture résistante aux hautes températures (180 °C max.), les versions à faible NPSH, les versions pour hautes pressions (jusqu’à 40 bar) et les versions passivées et électropolies sont disponibles sur demande.

Une autre caractéristique spécifique de la pompe e-SV est l’utilisation de dispositifs de diagnostic des performances, comme le dispositif de contrôle des vibrations I-Alert™ et le capteur Dry Run. Le dispositif i-Alert™ et le capteur de fonctionnement à sec sont disponibles sur demande sur tous les modèles.

L’e-SV est certifiée WRAS, ACS et D.M. 174 pour être utilisée avec de l’eau potable.

Versions

  • e-SV : pompe standard avec moteur IE3
  • e-SVE : Pompe intelligente à vitesse variable avec ensemble d’entraînement IES2 ultra-haute efficacité comportant un moteur IE5 à aimant permanent (jusqu’à 1,5 kW)
  • e-SVH : Pompe à vitesse variable avec contrôleur de pompe Hydrovar (jusqu’à 22 kW)
Caractéristiques

Caractéristiques

General Specification
e-SV
Delivery
jusqu'à 160 m³
Head
jusqu’à 330 m
Power supply
monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
Power
de 0,37 kW jusqu’à 55 kW
Maximum operating pressure
40 bars
Temperature of pumped liquid
de -30°C à 120°C (version haute température jusqu'à 180°C disponible)
Technologie

Dessins techniques

Courbes de performances

Courbes de performances

e-SV
2800 rpm 50 Hz
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Systèmes de surpression
Réseaux de bâtiments Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Pré-trempage
Lavage automobile Pré-trempage
Premier rinçage
Lavage automobile Premier rinçage
Rinçage final
Lavage automobile Rinçage final
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Système de chauffage CVC
Réseaux de bâtiments Système de chauffage CVC
Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures

Brochure technique