Godwin Conduites en PEHD

Vue générale
- Solides, durables, flexibles et légères
- Hautes performances et longue durée de vie
- Résistantes aux intempéries
Conduite en polyéthylène haute densité (PEHD) disposant de bonnes capacités de fusion
Xylem conserve un stock important de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) avec des diamètres disponibles de 100 à 900 mm. Les conduites peuvent être louées ou achetées. En outre, nous proposons tous les raccords, adaptateurs et services de fusion pour une installation complète du système.
Machines de fusion
Nos machines de fusion autonomes sont disponibles pour la fusion et l’installation sur site des conduites en PEHD. Nous pouvons également envoyer sur site des techniciens de fusion certifiés qui utilisent nos machines pour fusionner les conduites en PEHD jusqu’à 900 mm de diamètre.
Accessoires
Accessoires
Conduites et raccords QD
- Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
- Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
- Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles