Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

< Voir en intégralité les Série NC

Série NC Godwin NC150S

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Équipée de la technologie Flygt N pour maintenir un rendement élevé sans risque de colmatage
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème
  • Conception monobloc pour un entretien facile de la pompe
  • Moteurs conformes aux normes d'émissions de polluants en vigueur

Applications de drainage général, pour les eaux usées et les eaux contenant des matières fibreuses

La pompe NC150S Dri-Prime® de Godwin est extrêmement puissante, tout en étant compacte, et son débit peut atteindre 1 770 US GPM (403 m³/h). Elle est également dotée de la technologie Flygt N avec sa roue autonettoyante innovante.

Les pompes de la série NC sont conçues pour offrir une efficacité élevée et durable, abaissant ainsi la consommation d’énergie et les coûts de carburant, tout en réduisant les temps d’arrêt non programmés. La NC150S est donc la meilleure pompe portable dans sa catégorie pour les applications de pompage des eaux claires et des eaux usées.‭

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur Diesel ou électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Capotage insonorisé
  • Contrôleur PrimeGuard avec Field Smart Technology (FST)


Caractéristiques

Caractéristiques

Diesel Standard
Modèle 32
Modèle 27
Connection: Suction (in) Diesel
8 ANSI B16.1-89
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
8 ANSI B16.1-89
Rating [hp]
75 ch
Standard Mount Diesel
Remorque
Patin
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
150 (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
150 (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
42 (1,7)
Critical / Quiet Enclosure
Modèle 32
Modèle 27
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patin
Patin
dB(A) at 7 m
67
Electric Standard 60 Hz
Modèle 32
Modèle 27
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, triphasé
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Patin
Electric Standard 50 Hz
Modèle 32
Modèle 27
Rating [kW] Electric 50 Hz
18,5
Rated Current [A] Electric 50 Hz
34
Standard Mount Electric 50 Hz
Patin
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Documentation et outils

Documents