Contrôleurs de la station de pompage Flygt Contrôleur de station de pompe Flygt SmartRun®

Vue générale
- Plus grande fiabilité du pompage
- L’économiseur d’énergie breveté permet des économies jusqu'à 30 %
- Facile à démarrer
- Préprogrammé et optimisé pour les pompes Flygt à technologie N
- Nettoyage de la pompe, du puisard et de la tuyauterie
- Applicable aux stations de pompage en duplex et triplex
LE CONTRÔLE DE LA VITESSE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE
Nous aimerions vous présenter SmartRun™, un contrôleur pompe-station pour stations de pompage comptant jusqu'à trois pompes alternées. Faisant partie intégrante de la gamme de produits Experior™, cette unité de contrôle permet à la pompe de s’entretenir seule, à savoir éliminer les débris, déboucher les colmatages lorsque c’est nécessaire, régler la vitesse optimale garantissant des économies d’énergie et de cours, mais aussi communiquer avec un équipement surveillance externe, vous assurant ainsi une tranquillité d’esprit.
SmartRun™
La commande intelligente SmartRun™ allie les fonctionnalités avancées d’un variateur/lecteur à un contrôleur simple et intuitif. Un certain nombre de fonctions essentielles au pompage des eaux usées sont préprogrammées et correspondent à des préréglages de paramètres. En réalité, certaines fonctions telles que l’économiseur d’énergie et les fonctions de nettoyage sont adaptatives, ce qui garantit l’optimisation de la station de pompage, même si des changements se produisent.
Le SmartRun s’occupe de nettoyer la pompe, la tuyauterie et le puisard, de réduire le bélier hydraulique grâce à des arrêts et démarrages intelligents en douceur, ce qui vous garantit un nouveau niveau de fiabilité et d’efficacité. Le contrôle de vitesse intelligent et variable intégré est idéal pour les pompes Flygt N, avec cette combinaison, les économies d’énergie peuvent atteindre 50 %.
Il réussit là où les autres essaient. SmartRun™, l’économiseur de pompe N !
Industries et applications
Industries et applications recommandées












Documentation et outils
Outils interactifs

Obtenez ici des informations techniques supplémentaires sur vos produits Xylem. Ne peut être visualisé qu’avec Internet Explorer.