Impossible de trouver un lien pour le pays indiqué. Veuillez vérifier de nouveau plus tard.
Flygt
Modules de flottaison et supports
Vue généraleAccessoiresDocumentation et outils
Vue générale
Vue générale
Caractéristiques du produit
Une alternative légère et rentable aux pontons en acier traditionnels
Utilisation adaptée à une large gamme d’applications dans les mines, les carrières, les chantiers, les stations d’épuration des eaux usées et eaux industrielles.
Disponible pour pratiquement tous les modèles de pompes Flygt
Flotteurs pour petites pompes (modèles 25 et 55)
Pour les modèles de pompes Flygt des séries Ready, 2620-2640 et 2720.
Simple : Attachez-le à la pompe, soulevez la poignée de la pompe
La partie supérieure de la pompe est en surface, elle est donc parfaitement adaptée aux eaux peu profondes.
Empêche la pompe de se coucher sur le côté
Crépine supplémentaire pour améliorer la résistance au colmatage
Flotteur rempli de mousse polyuréthane pour empêcherqu’elle ne coule
Flotteur pour grande pompe (modèle PFM)
Pour les modèles de pompes Flygt des séries 2000, 2600, 2800, 2700, 3000 et 5100.
Compacts et légers
Pièces métalliques en acier inoxydable
Fixation aisée sur les pompes sur site
Points de levage pour une installation facile
Transport simple : le flotteur est en une seule partie
Flotteur rempli de mousse polyuréthane pour empêcherqu’elle ne coule
Une alternative légère et rentable aux pontons en acier traditionnels
Utilisation adaptée à une large gamme d’applications dans les mines, les carrières, les chantiers, les stations d’épuration des eaux usées et eaux industrielles.
Disponible pour pratiquement tous les modèles de pompes Flygt