Flygt Joint enfichable

Vue générale
- Unité unique avec des joints intérieurs et extérieurs
- Prévention exceptionnelle des fuites
- Conception solide des bagues d’étanchéité
- Matériaux durables et résistants
- Installation simple et rapide
- Pompe de refroidissement intégrée
- Active Seal™ sur certains modèles
Double joint mécanique dans une seule unité facile à installer
Une conception intelligente spéciale protège les surfaces d’étanchéité sensibles et les ressorts contre les impuretés, ce qui aide à améliorer la fiabilité de l’étanchéité et à réduire les temps d’immobilisation et les coûts d’entretien.
Les joints Flygt Plug-in Seals se composent de deux joints mécaniques indépendants (intérieur et extérieur), montés dans une seule unité prête à l’installation. L’installation est simple : il vous suffit de placer le joint enfichable en position, aucun outil de service spécial n’est nécessaire.
Les joints enfichables équipés de la technologie Active Seal possèdent des gorges en spirale, usinées au laser dans la face intérieure du joint, pompent continuellement du liquide de l'intérieur vers l'extérieur du joint annulaire, pour empêcher toute entrée de liquide dans le boîtier de stator.
Nouvelles améliorations de la conception
La métallurgie joue un rôle important dans la durée de vie des joints Flygt. Le boîtier du joint est fabriqué en aluminium, tandis que le fond du boîtier du joint est en acier inoxydable. Cette conception unique aide à améliorer la solidité du boîtier du joint et à améliorer le transfert de chaleur, en réduisant le risque de fonte en raison des températures élevées.
Le fond du boîtier du joint spécialement conçu maintient le joint externe fixe en place et permet à la bague d’étanchéité externe fixe de ne pas être affectée par les petits mouvements dus aux changements de pression dans le boîtier d’huile. De plus, cette conception permet de s’assurer que la bague d’étanchéité externe fixe suit les mouvements de la bague d’étanchéité externe rotative et réduit le risque de pénétration du liquide pompé.