Pompes Flygt à technologie N Flygt N 3085

Vue générale Caractéristiques Courbes de performances Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Pompe à eaux usées ultramoderne avec technologie N
  • Perfectionnée avec le circuit hydraulique Adaptive N
  • Un rendement élevé et durable avec des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %
  • Conception modulaire flexible
  • Robustesse et fiabilité

POMPE À EAUX USÉES À TECHNOLOGIE N ET ROUE ADAPTIVE N

Les pompes Flygt N conviennent aux applications les plus exigeantes. Chaque composant est conçu et fabriqué pour garantir efficacité et durabilité. Grâce à la technologie N brevetée et caractérisée par une roue autonettoyante, les pompes Flygt N offrent le rendement le plus élevé de toutes. Elles permettent de réduire vos factures énergétiques et de limiter les coûts d'entretien imprévus. Autant d’avantages qui viennent s’ajouter à une totale tranquillité d’esprit et à de grosses économies sur le long terme.

La plupart des objets solides entrant dans la pompe traversent la roue entre les aubes de la roue. Si un objet est retenu sur le bord d'attaque de l'une des aubes, il est évacué le long de la forme incurvée vers la périphérie de la roue.

Étant donnée la conception mécanique autonettoyante, il n’est pas difficile de pomper les concentrations de boues allant jusqu'à 8 %.

CONCEPTION MODULAIRE FLEXIBLE

Les fonctions innovantes de la pompe autonettoyante en font le choix idéal pour une large gamme d’applications. La conception modulaire hydraulique vous permet d’adapter le circuit hydraulique pour répondre aux exigences de pratiquement n’importe quelle application.

  • Bague d’usure remplaçable en deux matériaux, fonte grise ou Hard IronTM, en fonction des conditions de fonctionnement
  • Roue en fonte trempée pour desapplications en eaux usées classiques
  • Roue Hard Iron™ pour applications en milieux abrasifs et corrosifs 
  • Roue en acier inoxydable pour des applications spéciales qui exigent de l’acier inoxydable duplex
  • L’arbre court à faible porte-à-faux réduit la déviation de l’arbre, augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie des roulements
  • Moteur conçu pour une utilisation immergée. La chaleur est concentrée dans le cœur du stator pour améliorer les propriétés de refroidissement
  • Système d’étanchéité mécanique double. Deux jeux de garnitures mécaniques fonctionnent indépendamment pour assurer une double sécurité. Disponibles en carbure de tungstène (WCCR) ou en carbure de silicium (SiC) ‭‬selon les liquides pompés.
  • Verrouillage sur l’arbre sécurisé avec système d’étanchéité Griplock™, sans friction de caoutchouc, ni vis de blocage et aucun dommage sur l’arbre.
  • Câble moteur SUBCAB® spécialement développé pour une utilisation immergée.

Puisard (P)

 

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.​​‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Portable (S)

 

Portable (S)

Installation de pompe submersible, portable. Pompe portable avec raccordement (tuyau ou bride) vers la tuyauterie de refoulement.

Installation verticale en fosse sèche (T)

 

Installation verticale en fosse sèche (T)

‬ Installation verticale en fosse sèche permanente de la pompe. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux canalisations d’aspiration et de refoulement.

Installation en fosse sèche (Z)

 

Installation en fosse sèche (Z)

​​​​​ Installation fixe de la pompe en fosse sèche et à l’horizontale. La pompe submersible est installée dans une fosse sèche avec une bride de raccordement aux canalisations d’aspiration et de refoulement.

Caractéristiques

Caractéristiques

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
Courbes de performances

Courbes de performances

50 Hz
60 Hz
Métrique
US
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Fond de puisard TOP avec raccordement de refoulement et système de guide

  • Structure Flygt TOP brevetée pour un puisard propre
  • Les sédiments sont éliminés par la turbulence de l’eau
  • Raccordement de refoulement avec raccordement de tuyauterie MULTI-JOINT®
  • Deux barres guides assurent la position correcte de la pompe
  • Accrochage automatique de la pompe à la tuyauterie de refoulement

Installation de pompe en fosse sèche et horizontale

  •   Les pompes submersibles installées en fosse sèche ne présentent aucun risque d’inondation ni fuite
  •   Les moteurs supérieurs à 10kW se caractérisent par un refroidissement intégré et n’exigent aucune ventilation externe
  •   Accès de service facile du côté aspiration de la pompe avec une ouverture télescopique unique
  •   L’équipement de levage Flygt Z simplifie l’entretien
  •   Rails et chariot d’entretien en option

Adaptateurs pour produits concurrents

  • Les adaptateurs Flygt Connect sont utilisés pour mettre à niveau les pompes submersibles Flygt dans les stations équipées de pompes fabriquées par d’autres fournisseurs.
  • Les pompes submersibles Flygt intégrant la technologie « N » avec autonettoyage offrent une efficacité élevée et durable en réduisant les coûts énergétiques globaux ainsi que les demandes d’intervention.
  • Les pompes Flygt peuvent se substituer aux pompes installées dans la plupart des stations de pompage. Il suffit d’adapter le patte coulissante d’origine sur la pompe Flygt.

Trappe d’accès

  • Trappe d’accès haute résistance
  • Adaptée aux stations de pompage situées sous les routes
  • Matériau : fonte ductile
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Charbon
Énergie Charbon
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Drainage
Solution résidentielle Drainage
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Dessalement et traitement de l’eau
Eau et eaux usées municipales Dessalement et traitement de l’eau
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Informations techniques sur les produits

Obtenez ici des informations techniques supplémentaires sur vos produits Xylem. Ne peut être visualisé qu’avec Internet Explorer.

Brochure