Série 2700 Flygt Flygt DS 2730

Vue générale Accessoires Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Toutes les pièces sont en acier inoxydable 316
  • Pièces d’usures couvertes de caoutchouc nitrile
  • Supporte des variations de pH entre 2 et 10
  • Conception modulaire

Optimisé pour des environnements très difficiles et aux variations de pH imprévisibles

La Flygt DS 2730 est une pompe à boue électrique, submersible, résistante à la corrosion et construite pour résister sur les chantiers les plus difficiles avec des liquides corrosifs ou abrasifs dans les mines, les sites industriels et les applications des collectivités. 

Les pompes à boues de la série Flygt 2700 résistent à des débits de plus de 1 800 US GPM (50 L/s), à des hauteurs d’élévation de 200 pi (65 m) et à des particules solides allant jusqu’à 3 po (80 mm) de diamètre. Disponibles avec des puissances allant de 3 à 13 CV (2 à 8 kW), ces pompes d’assèchement portables sont en acier inoxydable 316. Elles supportent des conditions extrêmes et des variations de pH imprévisibles.

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Conduites en PEHD

  • Solides, durables, flexibles et légères
  • Hautes performances et longue durée de vie
  • Résistantes aux intempéries

Conduites et raccords QD

  • Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
  • Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
  • Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles

Pièces d'origine

Kits d’usure

  • Réduire au maximum les temps d'immobilisation
  • Simplicité d’accès à toutes les pièces essentielles pour les réparations de pompes d’assèchement Flygt les plus communes 
  • Coût inférieur par rapport à l’achat de pièces de rechange une par une 
  • Simplification de la gestion des pièces de rechange 
  • Simplification de la combinaison de kits pour les réparations importantes
  • Composés uniquement de pièces Flygt d’origine résistantes à l’usure pour une performance durable
Documentation et outils

Documentation et outils

Documents