Série BIBO 2800 Flygt Flygt BIBO 2870

Disponible à la location
Vue générale
- Conception BIBO classique pour des performances améliorées
- Circuit hydraulique hautement résistant à l’usure avec le système Dura-Spin™
- Garniture cartouche facile à installer et entretenir
- Plaque à borne étanche permettant de réduire le risque de détérioration
- Chemise d’arbre avec système intelligent pour ajuster rapidement la roue
La conception BIBO classique réduit les temps d’arrêt avec une résistance à l’usure supérieure
Fort de plus de 60 ans d’expérience dans la conception de pompes d’épuisement aux sites les plus exigeants du monde, Xylem a conçu la nouvelle série BIBO 2800 Flygt capable de s’imposer dans les conditions les plus rudes.
La pompe Flygt BIBO 2870 est conçue comme aucune autre pompe du secteur. La conception hydraulique de la pompe la rend beaucoup plus résistante à l’usure par rapport aux pompes d’épuisement traditionnelles. Notre solide expertise en matière de circuits hydrauliques a donné lieu à ce que nous appelons le système Dura-Spin™. La roue fermée unique et le couvercle d’aspiration avec rainures Dura-Spin™ fonctionnent ensemble en écartant les particules abrasives de l’entrée de la roue. Cette conception exclusive n’est qu’une raison de plus pour laquelle les pompes de la série BIBO 2800 de Flygt tiennent leur promesse jour après jour.
Lorsque nous évoquons la conception BIBO classique, nous parlons de fonctionnalités qui permettent aux pompes d’offrir des performances fiables. Le socle large et le refoulement sur le côté de la chemise de refroidissement contribuent à la stabilité de la pompe BIBO 2870. La partie supérieure facilite l’accès à la carte à borne et à la poignée qui sécurise la pompe lorsqu’elle est suspendue.
Réduisez vos coûts d’entretien
Vous attendez beaucoup de vos pompes à boues et de vos systèmes d’assèchement. Vous souhaitez consacrer le moins de temps possible à l'entretien de vos pompes.
Mais lorsqu’une réparation est nécessaire, nous avons simplifié le processus de telle sorte que vous puissiez être à nouveau opérationnel le plus rapidement possible. La pompe Flygt BIBO 2870 comprend plusieurs fonctionnalités intelligentes qui facilitent l’entretien, telles qu’un joint enfichable standard.
Les pompes à boues BIBO 2800 sont construites sur la même plate-forme de pompe d’assèchement 2800 afin qu’elles partagent de nombreux composants, ce qui réduit le nombre de pièces de votre inventaire. Une fois que vous savez comment entretenir une pompe de cette série, vous savez le faire pour toutes.
Caractéristiques
Accessoires
Accessoires
Ensembles de montage en tandem
- Connexion de deux pompes ou plus en série pour une exploitation à très haute hauteur d'élévation
- Disponible pour les pompes des gammes Flygt 2000 ou 2600 version BS
- Permet des raccords de tuyaux aux canalisations
Modules de flottaison et supports
- Une alternative légère et rentable aux pontons en acier traditionnels
- Utilisation adaptée à une large gamme d’applications dans les mines, les carrières, les chantiers, les stations d’épuration des eaux usées et eaux industrielles.
- Disponible pour pratiquement tous les modèles de pompes Flygt
Conduites en PEHD
- Solides, durables, flexibles et légères
- Hautes performances et longue durée de vie
- Résistantes aux intempéries
Conduites et raccords QD
- Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
- Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
- Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles
Pièces d'origine
Technologie Active Seal
- Conception brevetée
- Zéro fuite
- Temps d’arrêt réduits
- Coûts d’entretien réduits
- Durée de vie des équipements plus longue
Joint enfichable
- Unité unique avec des joints intérieurs et extérieurs
- Prévention exceptionnelle des fuites
- Conception solide des bagues d’étanchéité
- Matériaux durables et résistants
- Installation simple et rapide
- Pompe de refroidissement intégrée
- Active Seal™ sur certains modèles
Kits d’usure
- Réduire au maximum les temps d'immobilisation
- Simplicité d’accès à toutes les pièces essentielles pour les réparations de pompes d’assèchement Flygt les plus communes
- Coût inférieur par rapport à l’achat de pièces de rechange une par une
- Simplification de la gestion des pièces de rechange
- Simplification de la combinaison de kits pour les réparations importantes
- Composés uniquement de pièces Flygt d’origine résistantes à l’usure pour une performance durable
Stators
- Performance optimale et meilleure durée de vie du moteur
- Rendement renforcé de la pompe et du mélangeur
- Attention accordée à la sécurité
- Transfert de chaleur optimisé et tolérance des températures d’exploitation élevées
- Risque de court-circuit minimisé
- Fonctionnement fiable de l’entraînement à fréquence variable (VFD)
Industries et applications
Industries et applications recommandées