Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Série 4200 Flygt Agitateurs adaptatifs compacts Flygt 4200

Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils Technologie
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • ECONOMISEZ JUSQU’À 50 % D’ÉNERGIE
  • AUGMENTEZ LA DUREE DE VIE ET LA DISPONIBILITÉ DE L’AGITATEUR
  • AMÉLIOREZ LA capacité de résistance DU PROCESSUS
  • RÉDUISEZ VOTRE STOCK D’AGITATEURS

Grâce à sa capacité à adapter ses performances à la demande réelle, la gamme d’agitateurs adaptatifs Flygt de Xylem atteint un niveau de performance supérieur en matière de mélange. Les agitateurs submersibles adaptatifs compacts Flygt 4200 révolutionnent l’industrie du traitement des eaux usées en apportant un contrôle et une adaptabilité jamais atteints dans le processus de mélange. L’électronique de puissance intégrée, le moteur à haut rendement équivalent IE4 et l’hydraulique optimisée, offrent des avantages inégalés :

ECONOMISEZ JUSQU’À 50 % D’ÉNERGIE

Que vous commandiez l’agitateur manuellement sur le poste ou depuis la salle de contrôle, ces nouveaux agitateurs adaptatifs 4200 vous permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie. En adaptant les performances en sortie à la demande réelle, ils permettent de réduire les coûts d’exploitation et d’optimiser l’efficacité du processus.

AUGMENTEZ LA DUREE DE VIE ET LA DISPONIBILITÉ DE L’AGITATEUR

Limitez l’usure normale de l’agitateur grâce à ses nouvelles qualités, même à basse vitesse. La protection de surcharge automatique du moteur réduit les risques de temps d’arrêt du processus.

AMÉLIOREZ LA capacité de résistance DU PROCESSUS

Faites l’expérience d’une flexibilité totale et immédiate avec la série 4200 Flygt. Grâce à la commande manuelle ou à la gestion SCADA intégrée, vous pouvez être sûr que l’agitateur s’adaptera aux changements imprévus ou planifiés tout en conservant son efficacité.

RÉDUISEZ VOTRE STOCK D’AGITATEURS

Les agitateurs 4200 couvrent un large éventail de points de fonctionnement et peuvent facilement être utilisés dans différentes applications, ce qui réduit le besoin d’un stock de secours et de pièces de rechange et diminue les investissements pour, leur réparation ou leur renouvellement.

Système évolutif

Que vous choisissiez un agitateur standard ou réglable de la série 4200, vous pouvez être assuré de ses performances inégalées pour répondre aux exigences et intrants changeants typiques du traitement des eaux usées.

AD – CONTRÔLE STANDARD

Le système standard avec contrôle préréglé incorpore beaucoup de fonctionnalités intégrées précieuses qui permettent de faire des économies d’énergie, des fonctionnalités de protection autonome par clé, et une capacité d’évolution pour la fonction ADF ultérieurement. Il peut facilement remplacer n’importe quel agitateur compact traditionnel sans aucune modification de l’infrastructure

ADF – CONTRÔLE FLEXIBLE

Équipez votre Flygt 4220 ou votre Flygt 4230 pour un fonctionnement manuel sur le poste ou à distance en ajoutant la passerelle FPG 415 avec une E/S analogique et des bus de terrain. L’interface opérateur et les connexions à l’interface opérateur permettent d’utiliser des fonctions de surveillance totalement intégrées, vous pouvez donc vous assurer du fonctionnement optimal de l’agitateur, où que vous soyez.

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques du moteur
Flygt 4220
Flygt 4230
Vitesse, max
800 tr/min
290 tr/min
Type
Moteur synchrone à aimant permanent
Moteur synchrone à aimant permanent
Rendement
Niveau IE4 selon CEI/TS 60034-30-2 Ed. 1
Niveau IE4 selon CEI/TS 60034-30-2 Ed. 1
Fréquence
50-60 Hz
50-60 Hz
Tension
380-480 V
380-480 V
Classe d’isolement
H (180°C)
H (180°C)
Matériaux
Flygt 4220
Flygt 4230
Boîtier de stator
Fonte
Fonte
Parties métalliques humides
ASTM 35B Acier inoxydable
ASTM 35B Acier inoxydable
Boîtier de dérivation
ASTM 316L Acier inoxydable
ASTM 316L Acier inoxydable
Poignée de levage et glissière arrière (barre)
ASTM 316L Acier inoxydable
ASTM 316L Acier inoxydable
Moyeu et pales d’hélice
ASTM 316L Acier inoxydable
ASTM 316L Acier inoxydable
Arbre d’hélice
ASTM 316L Acier inoxydable
ASTM 316L Acier inoxydable
Anneaux toriques
ASTM/AISI 431 Caoutchouc fluoré
ASTM/AISI 431 Caoutchouc fluoré
Huile
Huile de paraffine ISO VG32
Huile de paraffine ISO VG32
Câble
Flygt 4220
Flygt 4230
SUBCAB® blindé Flygt avec câbles de contrôle intégrés
10 ou 20 m
10 ou 20 m
Données d’application
Flygt 4220
Flygt 4230
Température liquide, max
40 °C
40 °C
Densité liquide, max
1 100 kg/m3
1 100 kg/m3
Plage de pH du liquide mélangé
1-12
1-12
Profondeur d’immersion, max
20 m
20 m
Poids et dimensions
Flygt 4220
Flygt 4230
Poids, max
70 kg
220 kg
Longueur, sans support
660 mm
920 mm
Diamètre de l’hélice
580 mm, Option : 370 mm
770 mm
Glissière
50x50 mm 50x100 mm 60x60 mm 80x80 mm 100x100 mm
100x100 mm 100x150 mm
Certifications
Flygt 4220
Flygt 4230
CE, CSA, UL
Oui
Oui
Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Filtration
Recyclage > Traitement tertiaire Filtration
Désinfection
Eau potable / Eau destinée à la consommation Désinfection
Désinfection
Eaux pluviales et inondations Désinfection
Désinfection
Recyclage Désinfection
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Désinfection
Dessalement Désinfection
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Filtration
Recyclage > Traitement tertiaire Filtration
Désinfection
Eau potable / Eau destinée à la consommation Désinfection
Désinfection
Eaux pluviales et inondations Désinfection
Désinfection
Recyclage Désinfection
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Désinfection
Dessalement Désinfection
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Gestion des déchets agricoles
Bétail et volailles Gestion des déchets agricoles
Traitement des eaux usées
Industrie pharmaceutique/biopharmaceutique Traitement des eaux usées
Industrie pharmaceutique/biopharmaceutique
Sciences de la vie, pharmaceutiques et biopharmaceutiques Industrie pharmaceutique/biopharmaceutique
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Documentation et outils

Documentation et outils

Outils interactifs

Xylect

Outil de sélection des produits Xylem.

Informations techniques sur les produits

Obtenez ici des informations techniques supplémentaires sur vos produits Xylem. Ne peut être visualisé qu’avec Internet Explorer.

Brochure

Technologie

Technologie

Passerelle et interfaces opérateur

Passerelle – FPG 415

La passerelle FPG 415 permet de surveiller et de contrôler l’état et les performances de l’agitateur, notamment la vitesse, la puissance, les alarmes, la durée d’utilisation et la consommation énergétique via une interface opérateur ou des communications à distance.

Flygt 4200 Scalable Compact Adaptive Mixer-small-picture-3.png

Interface opérateur à
MOLETTE – FOP 315

L’interface opérateur à molette FOP 315 est une interface à bouton poussoir classique pour l’inspection de l’opérateur et la commande de l’agitateur.

FLYGT 4200 Compact Adaptive Mixer Series-small-image-1.png

Interface opérateur à écran tactile – FOP 402

L’interface opérateur à écran tactile FOP 402 est une interface complète texte et graphiques pour une gestion rapide et aisée pour l’opérateur.