Série 2600 Flygt Flygt 2620

Disponible à la location
Vue générale
- Circuit hydraulique hautement résistant à l’usure avec le système Dura-Spin™
- Garniture cartouche facile à installer et à entretenir
- Plaque à borne étanche permettant de réduire le risque de détérioration
- Chemise d’arbre avec un système intelligent pour un ajustement rapide sur la roue
Réduisez au minimum les temps d’arrêt avec une meilleure résistance à l’usure
La pompe Flygt 2620 SH est conçue pour garantir la fiabilité grâce à des innovations qui réduiront l’usure de la roue et de la garniture. Avec Flygt, vous disposez d’une pompe qui continue de fonctionner, coûte que coûte, dans les conditions les plus difficiles.
La conception hydraulique des pompes de la série Flygt 2600 les rend beaucoup plus résistantes à l’usure par rapport aux pompes d’épuisement traditionnelles. Notre solide expertise en matière de circuits hydrauliques a donné lieu à ce que nous appelons le système Dura-Spin™. La roue fermée unique et le couvercle d’aspiration avec des rainures Dura-Spin™ fonctionnent ensemble en éloignant les particules abrasives de l’entrée de la roue. Cette conception exclusive est une raison de plus pour laquelle les pompes de la série Flygt 2600 remplissent leur mission jour après jour.
Avec son système Spin-Out™ exclusif, la série Flygt 2600 est unique sur le marché. Aucune pompe submersible n’a jamais été plus fiable, car le système d’étanchéité réduit la quantité d’abrasifs présents dans la cavité du joint.
Réduisez vos coûts d’entretien
Vous attendez beaucoup de vos pompes et de vos systèmes d’assèchement. Vous souhaitez consacrer le moins de temps possible à l'entretien de vos pompes.
Toutefois, lorsqu’il est nécessaire de procéder à une opération d’entretien, nous avons simplifié la procédure. La pompe Flygt 2620 comporte plusieurs fonctionnalités intelligentes qui en facilitent l’entretien. Par exemple, la chemise d’arbre est conçue pour gagner du temps quand vous devez ajuster ou équilibrer la roue. Un joint enfichable est également standard sur la pompe Flygt 2620. Les pompes de la série Flygt 2600 ont été conçues pour garantir simplicité et durabilité.
Lorsque vous apprenez à réparer ou entretenir une pompe de cette série, vous savez le faire pour toutes.
Caractéristiques
Industries et applications
Industries et applications recommandées