Série 2000 Flygt Flygt 2400

Disponible à la location
Vue générale
- Modèles anti-déflagrants également disponibles.
- Option à deux cellules, grande hauteur d’élévation
- Immersion jusqu’à 50 m (150 pieds)
- Fonte
Des décennies de fiabilité éprouvée
La pompe Flygt 2400 existe depuis des décennies, et perpétue la tradition des pompes 2201 remarquables de fiabilité et de polyvalence. Avec une structure optimisée et construite avec des matériaux offrant une excellente résistance à l’usure, la conception robuste permet de relever presque n’importe quel défi posé par les clients les plus exigeants.
Polyvalence dans les applications.
La pompe 2400 HT à deux étages atteint les hauteurs les plus élevées de toutes les pompes de la série 2000, tout en permettant un traitement impressionnant des matières solides. C’est donc la pompe idéale pour les applications de vidange de mine, même si la pompe 2400 MT à tête moyenne est aussi une vraie solution polyvalente aux problèmes d’assèchement.
Accessoires
Accessoires
Conduites et raccords QD
- Acier galvanisé à chaud à haute résistance à la traction
- Système de raccordement rapide (Quick disconnect, QD)
- Conduites, raccords et adaptateurs de 5 cm à 30 cm disponibles
Modules de flottaison et supports
- Une alternative légère et rentable aux pontons en acier traditionnels
- Utilisation adaptée à une large gamme d’applications dans les mines, les carrières, les chantiers, les stations d’épuration des eaux usées et eaux industrielles.
- Disponible pour pratiquement tous les modèles de pompes Flygt
Pièces d'origine
Kits d’usure Flygt
- Réduire au maximum les temps d'immobilisation
- Simplicité d’accès à toutes les pièces essentielles pour les réparations de pompes d’assèchement Flygt les plus communes
- Coût inférieur par rapport à l’achat de pièces de rechange une par une
- Simplification de la gestion des pièces de rechange
- Simplification de la combinaison de kits pour les réparations importantes
- Composés uniquement de pièces Flygt d’origine résistantes à l’usure pour une performance durable
Stators Flygt
- Performance optimale et meilleure durée de vie du moteur
- Rendement renforcé de la pompe et du mélangeur
- Attention accordée à la sécurité
- Transfert de chaleur optimisé et tolérance des températures d’exploitation élevées
- Risque de court-circuit minimisé
- Fonctionnement fiable de l’entraînement à fréquence variable (VFD)
Industries et applications
Industries et applications recommandées