Flygt Adaptateurs pour produits concurrents

Vue générale
- Les adaptateurs Flygt Connect sont utilisés pour mettre à niveau les pompes submersibles Flygt dans les stations équipées de pompes fabriquées par d’autres fournisseurs.
- Les pompes submersibles Flygt intégrant la technologie « N » avec autonettoyage offrent une efficacité élevée et durable en réduisant les coûts énergétiques globaux ainsi que les demandes d’intervention.
- Les pompes Flygt peuvent se substituer aux pompes installées dans la plupart des stations de pompage. Il suffit d’adapter le patte coulissante d’origine sur la pompe Flygt.
MISE À NIVEAU DE LA POMPE AVEC FLYGT CONNECT
L’adaptateur Flygt Connect facilite l’installation d’une pompe Flygt N3000. Il suffit d’abaisser la pompe Flygt le long du système de guidage existant et de la fixer sur la connexion de refoulement immergée.
MISE À NIVEAU DE LA POMPE AVEC LE SUPPORT COULISSANT D’ORIGINE
Posez le support coulissant de la pompe existante sur la bride de sortie de la pompe Flygt. Abaissez ensuite simplement la pompe Flygt le long du système de guidage existant et fixez-la sur la connexion de refoulement immergée.
Puisard (P)
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.
Documentation et outils
Outils interactifs

Obtenez ici des informations techniques supplémentaires sur vos produits Xylem. Ne peut être visualisé qu’avec Internet Explorer.