Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Flygt Technologie Active Seal

Vue générale
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Conception brevetée
  • Zéro fuite
  • Temps d’arrêt réduits
  • Coûts d’entretien réduits
  • Durée de vie des équipements plus longue

Zéro fuite avec les rainures de micro-pompage

La technologie Active Seal est idéale pour les produits en fonctionnement continu, lorsque les exigences sur la capacité des joints à empêcher les fuites sont élevées.

La fonctionnalité Active Seal est une solution « zéro fuite » unique appliquée sur le joint interne d’un système à double joint afin d’empêcher le liquide de pénétrer dans le moteur. Le cisaillement visqueux du fluide dans les rainures découpées au laser crée un effet de pompage hydrodynamique qui redirige tous les liquides du côté du stator vers le côté du liquide tampon du joint.

En minimisant les fuites accumulées dans le boîtier de stator et/ou la chambre d’inspection, Active Seal améliore la fiabilité des dispositifs étanches et minimise les temps d’arrêt en réduisant le risque de défaillance des roulements et du stator.

La technologie Active Seal est disponible sur une gamme choisie de joints enfichables Flygt et de systèmes de double joint Flygy avec des joints uniques séparés.

La technologie Active Seal est uniquement fournie par Flygt pour les pompes Flygt.