Flygt Trappe d’accès

Vue générale
- Trappe d’accès haute résistance
- Adaptée aux stations de pompage situées sous les routes
- Matériau : fonte ductile
TRAPPE D’ACCÈS HAUTE RÉSISTANCE
La trappe d’accès haute résistance avec châssis est adaptée à la circulation des véhicules et certifiée pour une installation sur routes. Elle peut supporter une charge maximale de 400 kN (40 tonnes).
La trappe est composée de fonte ductile.
Un outil spécifique permet d’ouvrir la trappe. Les trappes montées sur charnières sont munies d’un verrou de sécurité pour éviter qu’elles ne se referment accidentellement. La surface de la trappe est antidérapante.
Puisard (P)
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.
Puisard (H)
Installation de pompe submersible, semi-permanente. Installation en puisard avec pompe suspendue sous le raccord de refoulement. La pompe est automatiquement raccordée à la tuyauterie de refoulement.