Flygt Agitateurs adaptatifs 4320

Disponible à la location
Vue générale
- Augmentez La Duree De Vie Et La Disponibilite De L’Agitateur
- Améliorez La Capacite De Resistance Du Processus
- Réduisez Votre Stock D’Agitateurs
- Economisez Jusqu’À 50 % D’Energie
Grâce à sa capacité à adapter en continu ses performances à la demande réelle, la gamme d’agitateurs adaptatifs Flygt de Xylem atteint un niveau de performance supérieur en matière de mélange. L’agitateur adaptatif submersible avec réducteur 4320 révolutionne l’industrie du traitement des eaux usées en automatisant entièrement le processus de brassage. L’électronique de puissance intégrée, le moteur à haut rendement équivalent IE4 et l’hydraulique optimisée, offrent des avantages inégalés :
ECONOMISEZ JUSQU’À 50 % D’ENERGIE
Que vous utilisiez l’agitateur avec une automatisation complète ou que vous le gériez depuis votre salle de contrôle, le 4320 vous permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. En adaptant en continu la vitesse à la demande réelle, il permet de réduire les coûts et d’optimiser l’efficacité du processus.
AUGMENTEZ LA DUREE DE VIE ET LA DISPONIBILITE DE L’AGITATEUR
Réduisez l’usure normale en ajustant la vitesse et en détectant les conditions de surcharge pour protéger le moteur et minimiser les contraintes sur l’appareil. Cela prolonge sa durée de vie et réduit les besoins de maintenance.
AMÉLIOREZ LA CAPACITE DE RESISTANCE DU PROCESSUS
Faites l’expérience d’une flexibilité totale et immédiate avec le 4320. Grâce à l’option commande automatisée ou à la gestion SCADA intégrée, vous pouvez être sûr que l’agitateur s’adaptera aux évènements imprévus ou planifiés tout en conservant son efficacité.
RÉDUISEZ VOTRE STOCK D’AGITATEURS
Les agitateurs adaptatifs Flygt peuvent être utilisés dans différentes applications, ce qui réduit le besoin de stock de secours et de pièces de rechange et diminue les investissements pour la réparation ou le renouvellement.
- AD – CONTRÔLE STANDARD
- Le système standard avec contrôle préréglé incorpore beaucoup de fonctionnalités intégrées précieuses qui permettent de faire des économies d’énergie, des fonctionnalités de protection autonome par clé, et une capacité d’évolution pour la fonction ADF ou ADC ultérieurement.
- ADF – CONTRÔLE FLEXIBLE
- Équipez votre agitateur adaptatif pour un fonctionnement manuel ou à distance en ajoutant la passerelle Flygt FPG 415 avec une entrée/sortie analogique et des bus de terrain. Des interfaces opérateurs faciles à connecter ou des systèmes SCADA permettent d’utiliser des fonctions de surveillance totalement intégrées, vous pouvez donc vous assurer du fonctionnement optimal de l’agitateur, où que vous soyez.
- ADC - CONTRÔLE AUTOMATISÉ
- Contrôle automatisé et fonctionnement de plusieurs agitateurs pour les processus aérés par l’ajout d’un contrôleur
Flygt APP 412. Fonctions de régulation de vitesse disponibles :
* Contrôle du point de consigne : vitesse selon que le système d’aération est en marche ou à l’arrêt.
* Contrôle du débitmètre d’air : vitesse adaptée aux données d’un débitmètre d’air.
* Contrôle du bassin d’aération : contrôle de la vitesse de l’agitateur basé sur la détection interne des données de sortie du système d’aération. Méthode brevetée de mesure du débit d’air par le couple de l’hélice. Aucun débitmètre d’air externe n’est nécessaire.
- Contrôle automatisé et fonctionnement de plusieurs agitateurs pour les processus aérés par l’ajout d’un contrôleur
Caractéristiques
*Selon ISO 21630:2007 et selon la configuration du produit
Industries et applications
Industries et applications recommandées