Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

< Voir en intégralité les Magnetically Coupled Pumps

NDP35/3 Magnetic Drive Centrifugal Pump

NDP35/3
Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit

Flow rate 50Hz: up to 35 Litres/min (9.2 gallons/min) Open Flow
Maximum 2.2m (7.2') head
Flow rate 60Hz: up to 33 Litres/min (8.7 gallons/min) Open Flow
Maximum 3.3m (10.8') head

Model No.: NDP35/3

  • Manufactured in chemical resistant thermoplastics – entirely non-metallic
  • Magnetic couplings provide energy efficient thermal shield, minimizing heat transfer to pumped fluid
  • Leak-free continuous operation
  • Drip-proof IP22 motor housing
  • Zero maintenance

Applications:

For continuous transfer/recirculation of aggressive chemicals, chilled water, pure or precious liquids, in photographic, reprographic, X-Ray and indusrial processing equipment, particularly where space is limited
Industries et applications
Documentation et outils

Brochures