Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Edge Control de Xylem : conçu pour réduire de 25 % les dépenses d’énergie

Edge Control de Xylem : conçu pour réduire de 25 % les dépenses d’énergie

Une nouvelle solution intelligente de traitement des eaux usées permet aux services des eaux usées de réaliser davantage d’économies.

 À l’échelle planétaire, les services de l’eau sont responsables d’environ 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), soit l’équivalent de l’industrie mondiale du transport de marchandises et cette tendance est exponentielle. La nouvelle gamme de solutions numériques innovantes de
Xylem, Xylem Edge Control va aider les services de l’eau à atténuer rapidement et à un coût abordable une partie substantielle de ces émissions. Les solutions Edge Control vont permettre aux services au budget restreint de respecter les normes tout en diminuant jusqu’à 25 % la consommation d’énergie liée à l’aération.

Comment la solution Edge Control de Xylem peut permettre aux services de faire des économies sur les coûts liés au traitement de l’eau

La gamme de solutions numériques prêtes à l’emploi Edge Control dédiée au traitement classique par activation des boues permet aux exploitants d’installations d’assainissement de contrôler et de surveiller leurs actifs, d’améliorer l’élimination des nutriments, d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts.

Ces technologies à haut rendement analysentdes données en temps réel. Ainsi elles offrent aux services des recommandations rapides relatives à leur processus pour optimiser l’utilisation des produits chimiques et de l’aération. Edge Control regroupe quatre solutions :

  • Xylem Edge Control Pulsed Aeration (régule l’agitation pour assurer des taux d’oxygène dissout conformes)
  • Xylem Edge Control Ammonia Removal (utilise un algorithme avancé pour l’élimination régulière de l’ammoniaque)
  • Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal (optimise la quantité d’azote pour le plus faible coût énergétique possible)
  • Xylem Edge Control Phosphorous Removal (disponible au cours de l’année pour les clients du monde entier)

Edge Control Diagram_Small.png

Les économies d’énergie en pratique

Nous nous sommes entretenus avec Jason Ingram, Surintendant de la station de traitement des eaux usées de Muncie dans l’Indiana (USA), où Xylem Edge Control Pulsed Aeration (une solution d’économie d’énergie qui permet d’éviter la suraération des installations sous-chargées) a été installée :

« La ville de Muncie, qui abrite l’université de Ball, connait de fortes variations de sa population oscille entre 70 000 habitants en période scolaire et 48 000 habitants hors périodes scolaires. Ce qui représente une perte de plus de 30 % de la population. C’est durant ces mois de décroissance de la charge que nous profitons le plus de Xylem Edge Control Pulsed Aeration. »

« Grâce aux améliorations apportées par la solution Pulsed Aeration de Xylem, nous économisons jusqu’à 5 000 $ par mois sur nos coûts d’énergie. »

La solution Pulsed Aeration est conçue pour améliorer l’ensemble du processus biologique des stations de traitement par activation des boues, afin de fournir l’agitation la plus adaptée et au bout du compte faire des économies d’énergie. Les recherches, et la mise en place de la solution Pulsed Aeration ont démontré qu’il était possible d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie grâce à cet outil numérique novateur.

Lors du lancement d’Edge Control, Chris Taylor, Chef de produit à l’international chez Xylem a fait le commentaire suivant,

« Les stations d’assainissement se battent sans cesse pour garantir la continuité de service et respecter les normes, tout en devant contrôler leurs dépenses. Xylem Edge Control les aide à garder le cap. »

Edge Control associe les solutions numériques et l’expertise concernant les processus biologiques de Xylem dans une gamme de solutions qui exploite au maximum le contrôle de processus. De nombreux tests exigeants ont été menés en Amérique du Nord, y compris dans les États du Washington et de L’Indiana (USA) avant le lancement de la plateforme.

« Les services de l’eau du monde entier ont déjà bien entamé la digitalisation de leurs réseaux et commencent à réaliser d’importantes économies d’eau, d’énergie et de coût, ajout Chris Taylor. Xylem Edge Control est une solution à multiples fonctions qui permet aux entreprises de services publics de tirer un maximum de bénéfices des avantages de la transformation numérique, quelle que soit l’étape où elles se trouvent dans ce processus.

En savoir plus sur les solutions Xylem Edge Control.