Pompes Flygt à technologie N

POMPES Flygt À TECHNOLOGIE N

Série N-3000

• Performances sans colmatage supérieures
• Roues autonettoyantes sans colmatage
• Conceptions multi-canaux pour un rendement optimal
• Efficacité élevée et durable
• Roue en fonte trempée, roue en acier inoxydable Duplex et Hard-Iron en option

Besoin d’aide ?

Contactez un expert
Modèles du produit Technologie Études de cas et livres blancs
Modèles du produit
Il n’y a aucun résultat correspondant à votre recherche
Technologie

POMPES FLYGT À TECHNOLOGIE N

UN CHOIX FACILE POUR UN POMPAGE ARDU

Les pompes N autonettoyantes sans colmatage tirent parti de concepts et de fonctions innovants en offrant des rendements de haut niveau et une fiabilité hors pair. Elles constituent le produit le plus judicieux pour un large choix d’applications en eaux usées exigeantes telles que le traitement des effluents bruts, des eaux usées et des boues pouvant contenir jusqu’à 8 % de solides. Les pompes N Flygt peuvent traiter des volumes de 1 000 L/s grâce à leurs moteurs de 1,3 à 680 kW et des hauteurs d’élévation de 100 m.

Vous pouvez choisir la version en fonte trempée pour les applications des eaux usées traditionnelles et la version avec plateau dilacérateur pour couper les longues fibres ou les solides présents dans les eaux usées. Les roues Hard-Iron™ sont fortement recommandées pour toutes les applications avec du sable, des gravillons et d’autres particules abrasives ainsi que lorsque les eaux usées sont mélangées à de l’eau de mer. Pour les applications spéciales telles que celles œuvrant avec des eaux usées très corrosives, nous proposons des roues en acier inoxydable Duplex.​​​

Études de cas et livres blancs
More energy-efficient pump station

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

En savoir plus
Strategic transfer pump station

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

En savoir plus
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.