Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Détecteurs de niveau

Affichage de 1 – 4 sur 4

Flygt

Gamme MTR ‒ Relais de contrôle de niveau

Les relais de contrôles de niveau de la gamme MTR assurent un contrôle de niveau à la fois fiable et sans maintenance.

Relais de contrôle de niveau de...

Flygt | Transmetteurs de niveau hydrostatiques et ultrasoniques

LTU 403

  • Caractéristiques techniques hautes performances en termes de précision (0,35 %), température (- 20 °C à + 80 °C) et gamme d’alimentation électrique...

Flygt | Hydrostatic & Ultrasonic Level Transmitters

LTU401

  • Quick power on time and low supply voltage capabilities makes it suitable for battery powered solutions
  • Compact design for use in 1-inch pipes
  • Printed...

Flygt

SafeSmart ‒ Contrôleurs de secours avec relais de sécurité intrinsèque

Les contrôleurs de secours SafeSmart constituent une solution de secours complète comportant une fonction de pilotage de pompe, une alarme de niveau,...