Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes à roue à canal Flygt

C-3000

LES POMPES À ROUE MULTICANAUX

  • Roues anticolmatage
  • Conceptions simple et multicanaux
  • Conceptions traditionnelles avec section de passage large
  • Efficacités élevées en eau propre
  • Fonte et matériaux de roue en option

Besoin d’aide ?

Contactez un expert
Modèles du produit Technologie Études de cas et livres blancs
Modèles du produit
Affichage de 1 – 14 sur 14

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

C3531

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3085

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3102

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3127

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3231

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3240

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3306

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3312

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3351

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3356

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3400

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3501

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3602

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité

Flygt | Pompes à roue à canal Flygt

Pompe à roue à canal Flygt C 3800

 

  • Grande efficacité
  • Excellentes propriétés d’écoulement
  • Moteurs à haute densité de puissance
  • Robustesse et fiabilité
Technologie

POMPES À ROUE À CANAL FLYGT

Les pompes C à roue multicanaux Flygt sont conçues pour des capacités allant jusqu'à 3 000 L/s (48000 gal/min) avec des moteurs d’une puissance allant jusqu’à 775 kW. Les versions de base de ces pompes sont fabriquées en fonte durable, et sont prévues pour des applications exigeantes telles que les eaux usées domestiques ou effluents industriels. Des modèles anti-déflagrants sont également disponibles. Les pompes C classiques avec roues uniques carénées et multicanaux ont fait leurs preuves au fil des ans. Les pompes C les plus petites sont équipées de la roue Flygt Nevaclog®, qui présente une large section de passage pour les solides. Les pompes les plus grandes sont équipées de roues multicanaux offrant un maximum d’efficacité hydraulique et de résistance au colmatage.

Études de cas et livres blancs
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

En savoir plus
Pump station with cleaning function

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

En savoir plus
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

En savoir plus
Sewage and stormwater pump stations

Sewage and stormwater pump stations

UK

Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station was to provide drainage for a...

En savoir plus
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

En savoir plus
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

En savoir plus