It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Logiciel d’éclairage VantagePoint®

Overview Documentation & Tools
Overview

Overview

Économisez 25 à 50 % sur les coûts liés à l’éclairage extérieur et public sans changer la moindre ampoule. Notre logiciel d’éclairage VantagePoint® vous confère un contrôle complet sur les réverbères équipés des modules VantagePoint. Des tableaux de bord et des interfaces faciles à comprendre permettent aux utilisateurs de gérer rapidement votre réseau d’éclairage :

  • Planifiez les heures de marche et d’arrêt en fonction des tableaux des heures de lever et de coucher du soleil
  • Suspendez temporairement la programmation pour les événements
  • Baissez l’intensité des éclairages, augmentez-la ou faites clignoter les éclairages si besoin est

Économisez encore plus sur les coûts de maintenance. Le logiciel d’éclairage VantagePoint inclut une suite complète d’outils d’analyse pour mesurer et rendre compte de la consommation électrique, pour chaque système d’éclairage si vous le souhaitez. Les alarmes intégrées permettent de réaliser des économies supplémentaires en vous alertant des problèmes avant que vos clients n’appellent. Et votre personnel d’entretien ne perdra pas de temps ou d’argent à effectuer des réparations ou des remplacements inutiles.

Product Features
  • Visualisation et regroupement graphiques
  • Fonctions de mesure et d’élaboration de rapports
  • Présentation des alarmes sous forme de cartes
  • Avis d’alarmes répartis avec fonction de tri, d’historique et de saisie GIS
  • Planificateur d’événements avec fonction marche/arrêt
  • Logiciel-service (SaaS) dans un environnement infonuagique sécurisé
  • Plusieurs rôles d’utilisateurs avec autorisations selon le niveau d’accès
  • Techniques de chiffrement AES 256 avec spectre RF sécurisé sous licence
  • Réseau de communication FlexNet extensible pour prendre en charge des capteurs tiers

Les avantages pour vous

  • Préserve l’énergie et réduit les coûts
  • Fonctionne sur les éclairages existants et les nouveaux éclairages
  • Installation prête à l’emploi
  • Permet une intégration dans les villes intelligentes
  • Permet de remplacer les anciens systèmes par des DEL à votre rythme
  • Accroît la sécurité
  • Contrôle de l’éclairage par la police et les autorités de sécurité publique
  • Chiffrement pour un accès et un contrôle sécurisés du système
  • Un réseau pour plusieurs applications de réseau maillé intelligent
Documentation & Tools

Documentation & Tools