It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Application Utilisation du transformateur

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

DeterminDéterminez les défaillances potentielles d’un transformateur et les opportunités de dimensionnement adéquate Potential Transformer Failure and Right-Sizing Opportunities

Des transformateurs mal dimensionnés vous coûtent de l’argent. Grâce à notre application Utilisation du transformateur, vous dégagerez rapidement des opportunités d’économiser de l’argent. Cette application combine les données des compteurs intelligents pour créer un compteur virtuel pour chaque transformateur dans votre système. Vous pouvez utiliser des calculs de charge analytiques pour aider à comparer les performances des transformateurs, améliorer les pratiques de conception technique et élaborer des calendriers de maintenance planifiée pour les unités sous-dimensionnées ou surdimensionnées.

Cette application est basée sur les événements. Vous pouvez définir des alarmes afin de recevoir des rapports dès lors que des conditions de surcharge surviennent et rechercher des données historiques pour connaître l’utilisation normale. Outre les analyses effectuées quasiment en temps réel, tous les événements calculés sont également stockés en vue de subir une analyse historique.

Fournie via une plate-forme en nuage sécurisée, l’application Utilisation du transformateur est accessible sur n’importe quel appareil (PC, tablette, téléphone portable, etc.). L’application peut utiliser des données provenant de différents systèmes afin de vous transmettre les renseignements dont vous avez besoin.

L’application Utilisation du transformateur peut être achetée à la carte ou dans le cadre d’une suite personnalisée d’applications.

outagemanagementbodylinkimage.jpg

Product Features
  • Crée un compteur virtuel pour chaque transformateur
  • Calcule instantanément le facteur de charge
  • Indique les charges de pointe, les charges moyennes et les charges percentiles pondérées dans le temps
  • Stocke les événements réels et calculés pour réaliser des analyses comparatives

Les avantages pour vous

  • Identifie les transformateurs présentant un risque de défaillance
  • Repère les anomalies et les tendances qui constituent des signes précurseurs de défaillance potentielle
  • Optimise les spécifications de conception technique pour les nouveaux services sur la base de nouvelles données plus pertinentes
  • Permet aux ingénieurs d’examiner les données historiques au moment d’une défaillance, afin de déterminer le dimensionnement adéquat pour un remplacement
  • Permet de regrouper et de segmenter les transformateurs qui sont surdimensionnés, afin de les remplacer par une taille correcte

Les avantages pour vos clients

  • Renforce la fiabilité du service
  • Améliore la confiance envers les performances du service public
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools